Menu Hľadať

Západky štvrtotáčkové – s rukoväťou v tvare L

Na sklade

Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.

Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Eurokey, Quarter Turn Key, Push Button, Keyed Alike, Keyed to Differ and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design
  • DIN-EN 1774 rated

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
46 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka rukoväte Dĺžka jazýčka Farba Typ/prevedenie západky Smer montáže Materiál Dĺžka zachytenia Kúpiť
5,8968 € - 9,1728 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
Prírodná
Požiadajte o dodací termin tu
122.0 mm
45.0 mm
Pochrómované
Štvrťotáčkové západky s jazýčkom
Univerzálne
Nehrdzavejúca oceľ
18.5 mm
6,2398 € - 8,7357 € 20 Na sklade
45.0 mm
Prírodná
8,9656 € - 12,5518 € Požiadajte o dodací termin tu
111.0 mm
62.0 mm
6,379 € - 8,9306 € 46 Na sklade
45.0 mm
Čierna
4,8825 € - 7,595 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
Prírodná
4,4971 € - 4,9967 € Požiadajte o dodací termin tu
122.0 mm
45.0 mm
Čierna
Štvrťotáčkové západky s jazýčkom
Univerzálne
Zamak
18.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
122.0 mm
45.0 mm
Pochrómované
Štvrťotáčkové západky s jazýčkom
Univerzálne
Nehrdzavejúca oceľ
18.5 mm
4,7984 € - 5,3315 € Požiadajte o dodací termin tu
122.0 mm
45.0 mm
Čierna
Štvrťotáčkové západky s jazýčkom
Univerzálne
Zamak
18.5 mm
4,7984 € - 5,3315 € Požiadajte o dodací termin tu
122.0 mm
45.0 mm
Čierna
Štvrťotáčkové západky s jazýčkom
Univerzálne
Zamak
18.5 mm
5,7865 € - 6,4295 € Požiadajte o dodací termin tu
122.0 mm
45.0 mm
Pochrómované
Štvrťotáčkové západky s jazýčkom
Univerzálne
Zamak
18.5 mm
4,7984 € - 5,3315 € Požiadajte o dodací termin tu
122.0 mm
45.0 mm
Čierna
Štvrťotáčkové západky s jazýčkom
Univerzálne
Zamak
18.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
122.0 mm
45.0 mm
Pochrómované
Štvrťotáčkové západky s jazýčkom
Univerzálne
Nehrdzavejúca oceľ
18.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
122.0 mm
45.0 mm
Pochrómované
Štvrťotáčkové západky s jazýčkom
Univerzálne
Nehrdzavejúca oceľ
18.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
122.0 mm
45.0 mm
Pochrómované
Štvrťotáčkové západky s jazýčkom
Univerzálne
Nehrdzavejúca oceľ
18.5 mm
8,4098 € - 8,4098 € 8 Na sklade
111.0 mm
45.0 mm
Čierna
Cam Latch
Univerzálne
Zamak
14.5 mm
8,4098 € - 8,4098 € 15 Na sklade
111.0 mm
45.0 mm
Čierna
Cam Latch
Univerzálne
Zamak
26.5 mm
4,5757 € - 7,1178 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
Prírodná
5,8012 € - 6,4457 € Požiadajte o dodací termin tu
122.0 mm
45.0 mm
Pochrómované
Štvrťotáčkové západky s jazýčkom
Univerzálne
Zamak
18.5 mm
5,8633 € - 6,5148 € Požiadajte o dodací termin tu
122.0 mm
45.0 mm
Pochrómované
Štvrťotáčkové západky s jazýčkom
Univerzálne
Zamak
18.5 mm
  • z/zo 3
Štvrťotáčková L-rukoväť 45.0 mm

20062743

Cenové rozpätie
9,1728 € - 5,8968 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    8301409000
Štvrťotáčková L-rukoväť 45.0 mm 18.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

20065423


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    28.5 mm
  • Dĺžka zachytenia
    18.5 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčková L-rukoväť 45.0 mm

20062705

Cenové rozpätie
8,7357 € - 6,2398 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    8301409000
Štvrťotáčková L-rukoväť

20048037

Cenové rozpätie
12,5518 € - 8,9656 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    62.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    111.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Štvrťotáčková L-rukoväť 45.0 mm

20052324

Cenové rozpätie
8,9306 € - 6,379 €

Úroveň zásob
46 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    7907000090
Štvrťotáčková L-rukoväť 45.0 mm

20062583

Cenové rozpätie
7,595 € - 4,8825 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    7907000090
Štvrťotáčková L-rukoväť 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065324

Cenové rozpätie
4,9967 € - 4,4971 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
  • Dĺžka zachytenia
    18.5 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčková L-rukoväť 45.0 mm 18.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

20065416


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    26.5 mm
  • Dĺžka zachytenia
    18.5 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčková L-rukoväť 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065362

Cenové rozpätie
5,3315 € - 4,7984 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    28.5 mm
  • Dĺžka zachytenia
    18.5 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčková L-rukoväť 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065300

Cenové rozpätie
5,3315 € - 4,7984 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    14.5 mm
  • Dĺžka zachytenia
    18.5 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčková L-rukoväť 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065355

Cenové rozpätie
6,4295 € - 5,7865 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    28.5 mm
  • Dĺžka zachytenia
    18.5 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčková L-rukoväť 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065348

Cenové rozpätie
5,3315 € - 4,7984 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    26.5 mm
  • Dĺžka zachytenia
    18.5 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčková L-rukoväť 45.0 mm 18.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

20065393


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    14.5 mm
  • Dĺžka zachytenia
    18.5 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčková L-rukoväť 45.0 mm 18.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

20065409


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
  • Dĺžka zachytenia
    18.5 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčková L-rukoväť 45.0 mm 18.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

20065430


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    8.5 mm
  • Dĺžka zachytenia
    18.5 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčková L-rukoväť 45.0 mm 14.5 mm Zamak

20062477

Cenové rozpätie
8,4098 € - 8,4098 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    14.5 mm
  • Dĺžka zachytenia
    14.5 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčková L-rukoväť 45.0 mm 26.5 mm Zamak

20062538

Cenové rozpätie
8,4098 € - 8,4098 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    26.5 mm
  • Dĺžka zachytenia
    26.5 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčková L-rukoväť 45.0 mm

20062613

Cenové rozpätie
7,1178 € - 4,5757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    8301409000
Štvrťotáčková L-rukoväť 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065294

Cenové rozpätie
6,4457 € - 5,8012 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    14.5 mm
  • Dĺžka zachytenia
    18.5 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčková L-rukoväť 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065379

Cenové rozpätie
6,5148 € - 5,8633 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    8.5 mm
  • Dĺžka zachytenia
    18.5 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm