Menu Hľadať

Západka s T rukoväťou 39.0 mm 54.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

Tento nábytkový zámok sa používa na uzamknutie dverí a zásuviek nábytku. Poskytuje bezpečnosť a chráni pred neoprávneným prístupom. Vhodný pre aplikácie s veľkým namáhaním. Má obdĺžnikový tvar, je prírodnej farby, vyrobený z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20065607

Starý kód produktu:

21500

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 + 27,5792 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

137,90 €

5 x 27,5792 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Prírodná
Typ/prevedenie západky Zaistenie
Celková hĺbka 64.0 mm
Celková dĺžka 125.0 mm
Materiál západky Nehrdzavejúca oceľ
Rozpätie zachytenia 39.0 - 54.0 mm
Commodity Code 8301409000
Celková šírka 121.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás