Menu Hľadať

Západka s T rukoväťou 35.0 mm 78.0 mm Oceľ Čiernené

Nový kód produktu:

20065577

Starý kód produktu:

214120002E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 14,1543 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

14,15 €

1 x 14,1543 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Čiernené
Typ/prevedenie západky No Cyclinder
Celková hĺbka 82.5 mm
Celková dĺžka 112.0 mm
Materiál západky Oceľ
Rozpätie zachytenia 35.0 - 78.0 mm
Commodity Code 8301409000
Celková šírka 107.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás