Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.
Skupina SR: SR5526
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ kľúča | Dĺžka zachytenia | Rozpätie zachytenia | Maximálna hrúbka kompatibilných dverí | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6827 € - 4,1731 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,847 € - 9,125 € | 74 Na sklade |
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,847 € - 9,125 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm štvorcový kľúč
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,2613 € - 9,8983 € | 37 Na sklade |
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 17,6655 € - 24,7316 € | 5 Na sklade |
|
|
|
|
||
| 20058951 | 5,1688 € - 8,0403 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 14,8777 € - 20,8288 € | 54 Na sklade |
|
|
|
|
||
| 2,6827 € - 4,1731 € | 34 Na sklade |
|
|
|
|
||
| 4,5294 € - 8,5065 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,1523 € - 8,0148 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,5294 € - 8,5065 € | 2 Na sklade |
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,2613 € - 9,8983 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,2011 € - 4,9796 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
||
| 2,6525 € - 4,126 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,7848 € - 7,4431 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
||
| 4,7847 € - 7,4429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
||
| 13,626 € - 19,0764 € | 150 Na sklade |
|
|
|
|
||
| 4,847 € - 9,125 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,8777 € - 20,8288 € | 84 Na sklade |
|
|
|
|
||
| 15,7081 € - 15,7081 € | 61 Na sklade |
|
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku