Menu Hľadať

Uzamykateľná západka 17.0 mm S rovnakými kľúčmi, uzáver SS Čierna

Vačková západka je určená na uzamknutie a zaistenie prístupu pomocou otočnej vačky (zarážky), ktorá sa zaisťuje zapadnutím do rámu alebo držiaku na zadnej strane. Jednoduchá montáž pomocou spony na kryte. Tento cylindrický vačkový zámok je s rôznymi kľúčmi a dodáva sa s dvoma hlavnými kľúčmi. Čierne, s nerezovou protiprachovou krytkou. Trieda podľa DIN.
Nový kód produktu:

20123826

Starý kód produktu:

2570329

360 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,1631 €
100 + 2,9737 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka jazýčka 30.0 mm
Rozpätie zachytenia 17.0 mm
Výška puzdra 11.0 mm
Priemer hlavy 22.0 mm
Typ kľúča S rovnakými kľúčmi, uzáver SS
Farba Čierna
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Smer montáže Univerzálne
Obsahuje Dva kľúče dodávané s každou západkou
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás