Menu Hľadať

Uzamykateľná západka

Západky vačkové cylindrické s kľúčom sú určené na uzamknutie a zaistenie prístupu pomocou otočnej vačky (zarážky), ktorá sa zaisťuje zapadnutím do rámu alebo držiaku na zadnej strane. Vhodné pre letecké kufre, oceľové skrinky a zásuvky. Uhol otočenia kľúča 90°. Táto západka vačková cylindrická má rovnaké kľúče a dodáva sa s dvoma hlavnými kľúčmi. Oceľová s pochrómovaným povrchom.
Nový kód produktu:

20123772

Starý kód produktu:

250200150E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 3,267 €
5 + 2,9403 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,27 €

1 x 3,267 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka jazýčka 43.0 mm
Výška puzdra 20.0 mm
Materiál jazýčka Oceľ
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás