Menu Hľadať

Uzamykateľná západka Univerzálny kľúč 45.0 mm 20.0 mm Strieborná farba

Cylinder Cam Latches are designed to lock and secure access to panels and doors with a rotating cam (pawl), which is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches involve tool-less assembly for quick and easy mounting. They can be mounted on to doors with common thicknesses and are ideal for lightweight door applications.
Nový kód produktu:

20120412

Starý kód produktu:

06344059E

3 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 24,5126 €
50 + 17,509 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

24,51 €

1 x 24,5126 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Dĺžka zachytenia 20.0 mm
Rozpätie zachytenia 20.0 mm
Výška puzdra 20.0 mm
Typ kľúča Univerzálny kľúč
Typ/prevedenie zámku Master Key
Farba Strieborná farba
Dokončiť Pochrómované
Plný materiál Tlakovo liaty zinok
Materiál jazýčka Oceľ
Smer montáže Univerzálne
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás