Menu Hľadať

Uzamykateľná západka Eurokľúč 45.0 mm 8.5 mm Tlakovo liaty zinok

Západky vačkové sú určené na uzamknutie a zaistenie prístupu k panelom a dverám pomocou otočnej vačky (zarážky), ktorá sa zaisťuje zapadnutím do rámu alebo držiaku na zadnej strane. Dajú sa rýchlo a ľahko zmontovať bez použitia nástrojov. Je možné ich montovať na dvere s bežnými hrúbkami a sú vhodné pre zariadenia s ľahkými dverami.
Nový kód produktu:

20051372

Starý kód produktu:

063200561E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 6,7098 €
50 + 3,892 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

6,71 €

1 x 6,7098 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Typ kľúča Eurokľúč
Plný materiál Tlakovo liaty zinok
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás