Menu Hľadať

Uzamykateľná západka S odlišnými kľúčmi 45.0 mm 24.5 mm Čierna

Západky vačkové cylindrické sú určené na uzamknutie a zaistenie prístupu k panelom a dverám pomocou otočnej vačky (zarážky), ktorá sa zaisťuje zapadnutím do rámu alebo držiaku na zadnej strane. Západky sa rýchlo a ľahko montujú bez použitia nástrojov. Je možné ich montovať na dvere s bežnými hrúbkami a sú vhodné pre zariadenia s ľahkými dverami.
Nový kód produktu:

20120399

Starý kód produktu:

063123233E

35 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 2,6367 €
5 + 2,373 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,64 €

1 x 2,6367 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Dĺžka zachytenia 24.0 mm
Rozpätie zachytenia 24.5 mm
Výška puzdra 20.0 mm
Typ kľúča S odlišnými kľúčmi
Typ/prevedenie zámku Keyed to Differ
Farba Čierna
Dokončiť Práškované
Plný materiál Tlakovo liaty zinok
Materiál jazýčka Oceľ
Smer montáže Univerzálne
Obsahuje 2x Keys
Commodity Code 7907000090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás