Menu Hľadať

Uzamykateľná západka S odlišnými kľúčmi 45.0 mm 26.5 mm Strieborná farba

Západky vačkové cylindrické sú určené na uzamknutie a zaistenie prístupu k panelom a dverám pomocou otočnej vačky (zarážky), ktorá sa zaisťuje zapadnutím do rámu alebo držiaku na zadnej strane. Západky sa rýchlo a ľahko montujú bez použitia nástrojov. Je možné ich montovať na dvere s bežnými hrúbkami a sú vhodné pre zariadenia s ľahkými dverami.
Nový kód produktu:

20120337

Starý kód produktu:

063113234E

12 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 6,4821 €
50 + 4,4254 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

6,48 €

1 x 6,4821 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Dĺžka zachytenia 26.0 mm
Rozpätie zachytenia 26.5 mm
Výška puzdra 20.0 mm
Typ kľúča S odlišnými kľúčmi
Typ/prevedenie zámku Keyed to Differ
Farba Strieborná farba
Dokončiť Pochrómované
Plný materiál Tlakovo liaty zinok
Materiál jazýčka Oceľ
Smer montáže Univerzálne
Obsahuje 2x Keys
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás