Menu Hľadať

Uzamykateľná západka S odlišnými kľúčmi 45.0 mm 24.0 mm Strieborná farba

Západky vačkové cylindrické sú určené na uzamknutie a zaistenie prístupu k panelom a dverám pomocou otočnej vačky (zarážky), ktorá sa zaisťuje zapadnutím do rámu alebo držiaku na zadnej strane. Západky sa rýchlo a ľahko montujú bez použitia nástrojov. Je možné ich montovať na dvere s bežnými hrúbkami a sú vhodné pre zariadenia s ľahkými dverami.
Nový kód produktu:

20120320

Starý kód produktu:

063113233E

38 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 6,4821 €
50 + 4,4254 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

6,48 €

1 x 6,4821 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Dĺžka zachytenia 24.0 mm
Rozpätie zachytenia 24.0 mm
Výška puzdra 20.0 mm
Typ kľúča S odlišnými kľúčmi
Typ/prevedenie zámku Keyed To Differ
Farba Strieborná farba
Dokončiť Pochrómované
Plný materiál Tlakovo liaty zinok
Materiál jazýčka Pozinkovaná oceľ
Smer montáže Univerzálne
Obsahuje Dva kľúče dodávané s každou západkou
Commodity Code 7907000090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás