Menu Hľadať

Uzamykateľná západka Univerzálny kľúč 45.0 mm 8.5 mm Tlakovo liaty zinok

Západky vačkové sú určené na uzamknutie a zaistenie prístupu k panelom a dverám pomocou otočnej vačky (zarážky), ktorá sa zaisťuje zapadnutím do rámu alebo držiaku na zadnej strane. Dajú sa rýchlo a ľahko zmontovať bez použitia nástrojov. Je možné ich montovať na dvere s bežnými hrúbkami a sú vhodné pre zariadenia s ľahkými dverami.
Nový kód produktu:

20057541

Starý kód produktu:

063110461E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 3,2935 €
5 + 2,9642 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,29 €

1 x 3,2935 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Typ kľúča Univerzálny kľúč
Plný materiál Tlakovo liaty zinok
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás