Menu Hľadať

Uzamykateľná západka 16.5 mm 33.0 mm

Západky vačkové cylindrické s kľúčom sú určené na uzamknutie a zaistenie prístupu k panelom a dverám pomocou otočnej vačky (zarážky), ktorá sa zaisťuje zapadnutím do rámu alebo držiaku na zadnej strane. Táto západka vačková cylindrická má rovnaké kľúče a dodáva sa s dvoma hlavnými kľúčmi, má pochrómovaný povrch.
Nový kód produktu:

20048952

Starý kód produktu:

05010530E

62 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 5,0838 €
50 + 3,6313 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

5,08 €

1 x 5,0838 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška puzdra 16.5 mm
Commodity Code 7907000090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás