Menu Hľadať

Uzamykateľná západka 16.5 mm 33.0 mm

Západky vačkové cylindrické s kľúčom sú určené na uzamknutie a zaistenie prístupu k panelom a dverám pomocou otočnej vačky (zarážky), ktorá sa zaisťuje zapadnutím do rámu alebo držiaku na zadnej strane. Táto západka vačková cylindrická má rôzne kľúče a dodáva sa s dvoma hlavnými kľúčmi, má pochrómovaný povrch.
Nový kód produktu:

20048990

Starý kód produktu:

05010230E

194 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 9,3889 €
50 + 6,7064 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

9,39 €

1 x 9,3889 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška puzdra 16.5 mm
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás