Menu Hľadať

Signalizačný blok IP50 44.0 mm

Green Led Block for use with IP50 indicator blocks
Nový kód produktu:

10212325

Starý kód produktu:

1339814

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 79 10,4968 €
80 + 9,4618 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

209,94 €

20 x 10,4968 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Signalizačný blok
Typ/prevedenie usporiadania obvodu 12-30 V AC/DC
Hĺbka 10.0 mm
Šírka 40.0 mm
Výška 44.0 mm
Verzia 2
Commodity Code 8536508090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás