Menu Hľadať

Zaistovací čap 20.0 mm 40.0 mm 40.0 mm Oceľ

Nový kód produktu:

10633892

Starý kód produktu:

1220930

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 21,6292 €
50 + 19,2668 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

108,15 €

5 x 21,6292 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka zachytenia 40.0 mm
Priemer otočného gombíka 40.0 mm
Výška gombíka 33.0 mm
Priemer čapu 20.0 mm
Zamykací mechanizmus Locking Pawl
Farba Čierna
Materiál otočného gombíka Plast
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás