Menu Hľadať

Zaistovací čap 16.0 mm 45.0 mm 40.0 mm Oceľ

Nový kód produktu:

10634912

Starý kód produktu:

1220923

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 14,3755 €
50 + 12,8203 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

71,88 €

5 x 14,3755 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka zachytenia 45.0 mm
Priemer otočného gombíka 40.0 mm
Výška gombíka 32.0 mm
Priemer čapu 16.0 mm
Zamykací mechanizmus Locking Pawl
Farba Čierna
Materiál otočného gombíka Plast
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás