Menu Hľadať

Axiálny zaistovací čap 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 35.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10197356

Starý kód produktu:

1220921

6 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 74 14,3941 €
75 + 12,8296 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

71,97 €

5 x 14,3941 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer otočného gombíka 40.0 mm
Výška gombíka 32.0 mm
Priemer čapu 4.8 mm
Zamykací mechanizmus Locking Pawl
Farba Čierna
Materiál otočného gombíka Plast
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás