10558294
HURCBH-4-19
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,3859 € |
| 10000 + | 0,2757 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Spôsob montáže | Zatlačením |
| Dĺžka základne | 15.7 mm |
| Dĺžka základne | 0.618 in |
| Šírka základne | 7.6 mm |
| Šírka základne | 0.299 in |
| Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 6.4 mm |
| Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.252 in |
| Kompatibilný priemer otvoru | 6.4 mm |
| Kompatibilný priemer otvoru | 0.252 in |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 6.4 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.252 in |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 230 °F |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 110 °C |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Plný materiál | Polyamid |
| Nastaviteľnosť | Pevná |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku