Menu Hľadať

Káblová svorka s lamelovým uchytením 4.8 mm 6.35 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Táto polovičná U-príchytka má lamelovú základňu, ktorá poskytuje mimoriadnu pevnosť uchytenia, môže byť vložená do otvorov so závitom, bez závitu, vyvŕtaných alebo dierovaných otvorov. Môže sa tiež vkladať do závitových kovových, drevených, drevotrieskových dosiek, plastových, penových alebo gumových materiálov, vďaka čomu je neuveriteľne univerzálna.
Nový kód produktu:

10157831

Starý kód produktu:

HURCBH-3-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2019 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

201,90 €

1000 x 0,2019 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Spôsob montáže Zatlačením
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás