Menu Hľadať

Zacvakávacie plomby CartLock 28.0 mm 15.0 mm Modrá PP

Plomby do obmedzeného priestoru sú určené na zaistenie barových vozíkov, peňažných zásobníkov pre bankomaty a iných vozíkov počas letu. Jednoduchá aplikácia rukou. Celoplastové prevedenie.
Nový kód produktu:

20087289

Starý kód produktu:

1222231

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0988 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

98,80 €

1000 x 0,0988 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 43.4 mm
B 28.0 mm
C 15.0 mm
D 7.8 mm
F 27.4 mm
f2 21.9 mm
Typ Špeciálne plomby
Farba Modrá
Materiál tela PP
Material pentru fălci de blocare Acetál
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás