Krytky na matice sa používajú na zakrytie skrutiek, matíc, podložiek a skrutiek. Má zacvakávacie vyhotovenie a chráni pred poškodením a dlhodobým vystavením vplyvom počasia. K dispozícii sú štyri druhy v závislosti od použitia a veľkosti.Krytky matíc s jednoduchým a pohodlným nacvaknutím sú cenovo výhodnou možnosťou, ktorú možno použiť na zakrytie odkrytých skrutiek, matíc, podložiek a skrutiek.Zlepšujú konečný vzhľad.Ochrana pred nečistotami, poškodením a dlhodobým pôsobením okolitého prostredia. Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá Skupina SR: SR1113, SR1812
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | d | Mera matice | h1 | h2 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,566 € - 1,7622 € | 92 Na sklade |
0.417 in
10.6 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 1,135 € - 2,4134 € | 1607 Na sklade |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 1,1037 € - 3,4051 € | 1700 Na sklade |
0.602 in
15.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 1,1692 € - 1,1692 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 1,721 € - 3,6739 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.543 in
39.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 11,0657 € - 23,5071 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.874 in
73.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 7,0121 € - 14,9047 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M16
|
|
|
3
|
||
| 9,1456 € - 19,4747 € | 281 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 1,135 € - 1,135 € | 930 Na sklade |
1.327 in
33.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 10254875 | 2,4606 € - 2,4606 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M10
|
|
|
3
|
|
| 0,7168 € - 2,2312 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 1,2303 € - 2,6165 € | 70 Na sklade |
1.327 in
33.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,5945 € - 1,8488 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 9,2168 € - 20,3708 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.717 in
69.0 mm
|
|
M24
|
|
|
3
|
||
| 1,29 € - 4,0323 € | 3311 Na sklade |
0.689 in
17.5 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 5,1773 € - 11,0216 € | 600 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
|
M12
|
|
|
3
|
||
| 5,0208 € - 10,6632 € | 350 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 1,5219 € - 3,196 € | 199 Na sklade |
0.795 in
20.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 1,9485 € - 4,1518 € | 550 Na sklade |
1.614 in
41.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 8,7616 € - 18,6084 € | 300 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
|
M20
|
|
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku