Menu Hľadať

Zacvakávacie krytky na matice

Na sklade

Krytky na matice sa používajú na zakrytie skrutiek, matíc, podložiek a skrutiek. Má zacvakávacie vyhotovenie a chráni pred poškodením a dlhodobým vystavením vplyvom počasia. K dispozícii sú štyri druhy v závislosti od použitia a veľkosti.Krytky matíc s jednoduchým a pohodlným nacvaknutím sú cenovo výhodnou možnosťou, ktorú možno použiť na zakrytie odkrytých skrutiek, matíc, podložiek a skrutiek.Zlepšujú konečný vzhľad.Ochrana pred nečistotami, poškodením a dlhodobým pôsobením okolitého prostredia. Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá Skupina SR: SR1113, SR1812

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
114 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h d Mera matice h1 h2 Typ Kúpiť
9,2168 € - 20,3708 € Požiadajte o dodací termin tu
69.0 mm
M24
3
0,5945 € - 1,8488 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
13.7 mm
M6
1.6 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
1,135 € - 1,135 € 930 Na sklade
33.7 mm
31.4 mm
M16
3.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
5,1773 € - 11,0216 € 600 Na sklade
15.0 mm
M12
3
5,0208 € - 10,6632 € 350 Na sklade
23.0 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
4 - Veľké namáhanie
0,7168 € - 2,2312 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
M8
1
0,566 € - 1,7622 € 92 Na sklade
10.6 mm
M6
1
1,3242 € - 2,8106 € 485 Na sklade
36.7 mm
39.2 mm
M20
3.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
1,7921 € - 3,8232 € 500 Na sklade
37.6 mm
M24
1
1,5219 € - 3,196 € 199 Na sklade
20.2 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
1,1037 € - 3,4051 € 1700 Na sklade
15.3 mm
M10
1
1,135 € - 2,4134 € 1607 Na sklade
31.0 mm
M16
1
0,65 € - 1,2758 € Požiadajte o dodací termin tu
29.0 mm
M20
2 - 3-cestný chránič rohov
0,5688 € - 0,9259 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
M14
1
0,182 € - 0,2545 € 23500 Na sklade
16.0 mm
M8
1
0,4921 € - 0,8007 € 1800 Na sklade
23.0 mm
M16
2 - 3-cestný chránič rohov
0,6855 € - 1,3483 € 50 Na sklade
45.0 mm
M20
2 - 3-cestný chránič rohov
0,1948 € - 0,2703 € 21750 Na sklade
11.0 mm
M10
1
0,2432 € - 0,4423 € 3000 Na sklade
22.0 mm
M10
2 - 3-cestný chránič rohov
0,1436 € - 0,1863 € 1000 Na sklade
13.0 mm
M6
2 - 3-cestný chránič rohov
  • z/zo 6
Zacvakávacia krytka na matice M24 48.6 mm 98.0 mm Polyetylén LD Čierna

10254912

Cenové rozpätie
20,3708 € - 9,2168 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h
    69.0 mm
  • Mera matice
    M24
  • Typ
    3
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna
Zacvakávacia krytka na matice M6 14.6 mm 14.3 mm Polyetylén LD Čierna

10254790

Cenové rozpätie
1,8488 € - 0,5945 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h
    13.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.7 mm
  • Mera matice
    M6
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
Zacvakávacia krytka na matice M16 33.1 mm 35.5 mm Polyetylén LD Čierna

10254837

Cenové rozpätie
1,135 € - 1,135 €

Úroveň zásob
930 Na sklade
Atribúty
  • h
    33.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    31.4 mm
  • Mera matice
    M16
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
Zacvakávacia krytka na matice M12 26.5 mm 49.0 mm Polyetylén LD Čierna

10254882

Cenové rozpätie
11,0216 € - 5,1773 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • h
    15.0 mm
  • Mera matice
    M12
  • Typ
    3
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna
Zacvakávacia krytka na matice M12 26.5 mm 50.0 mm Polyetylén LD Čierna

10254929

Cenové rozpätie
10,6632 € - 5,0208 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • h
    23.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Mera matice
    M12
  • Typ
    4 - Veľké namáhanie
Zacvakávacia krytka na matice M8 18.6 mm 14.7 mm Polyetylén LD Čierna

10254738

Cenové rozpätie
2,2312 € - 0,7168 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h
    13.0 mm
  • Mera matice
    M8
  • Typ
    1
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna
Zacvakávacia krytka na matice M6 14.5 mm 12.0 mm Polyetylén LD Čierna

10254721

Cenové rozpätie
1,7622 € - 0,566 €

Úroveň zásob
92 Na sklade
Atribúty
  • h
    10.6 mm
  • Mera matice
    M6
  • Typ
    1
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna
Zacvakávacia krytka na matice M20 41.5 mm 39.2 mm Polyetylén LD Čierna

10254844

Cenové rozpätie
2,8106 € - 1,3242 €

Úroveň zásob
485 Na sklade
Atribúty
  • h
    36.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Mera matice
    M20
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
Zacvakávacia krytka na matice M24 48.3 mm 39.5 mm Polyetylén LD Čierna

10254783

Cenové rozpätie
3,8232 € - 1,7921 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • h
    37.6 mm
  • Mera matice
    M24
  • Typ
    1
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna
Zacvakávacia krytka na matice M12 26.5 mm 21.5 mm Polyetylén LD Čierna

10254820

Cenové rozpätie
3,196 € - 1,5219 €

Úroveň zásob
199 Na sklade
Atribúty
  • h
    20.2 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Mera matice
    M12
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
Zacvakávacia krytka na matice M10 24.0 mm 17.3 mm Polyetylén LD Čierna

10254745

Cenové rozpätie
3,4051 € - 1,1037 €

Úroveň zásob
1700 Na sklade
Atribúty
  • h
    15.3 mm
  • Mera matice
    M10
  • Typ
    1
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna
Zacvakávacia krytka na matice M16 32.5 mm 32.4 mm Polyetylén LD Čierna

10254769

Cenové rozpätie
2,4134 € - 1,135 €

Úroveň zásob
1607 Na sklade
Atribúty
  • h
    31.0 mm
  • Mera matice
    M16
  • Typ
    1
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku
  • Farba
    Čierna
Krytka matice s podložkou M20 30.0 mm 30,0 mm Polyetylén LD Biela

10057063

Cenové rozpätie
1,2758 € - 0,65 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h
    29.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Mera matice
    M20
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
  • Farba
    Biela
Krytky na ochranu matíc M14 22.0 mm 22,0 mm LDPE - PIR Šedá

10056554

Cenové rozpätie
0,9259 € - 0,5688 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Mera matice
    M14
  • Typ
    1
  • Farba
    Šedá
Krytky na ochranu matíc M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Šedá

10056400

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,182 €

Úroveň zásob
23500 Na sklade
Atribúty
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mera matice
    M8
  • Typ
    1
  • Farba
    Šedá
Krytka matice s podložkou M16 24.0 mm 24,0 mm Polyetylén LD Biela

10056974

Cenové rozpätie
0,8007 € - 0,4921 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Mera matice
    M16
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
  • Farba
    Biela
Krytka matice s podložkou M20 30.0 mm 30,0 mm Polyetylén LD Biela

10057094

Cenové rozpätie
1,3483 € - 0,6855 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Mera matice
    M20
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
  • Farba
    Biela
Krytky na ochranu matíc M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR Šedá

10056431

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,1948 €

Úroveň zásob
21750 Na sklade
Atribúty
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mera matice
    M10
  • Typ
    1
  • Farba
    Šedá
Krytka matice s podložkou M10 17.0 mm 17,0 mm Polyetylén LD Biela

10056882

Cenové rozpätie
0,4423 € - 0,2432 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mera matice
    M10
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
  • Farba
    Biela
Krytka matice s podložkou M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Šedá

10056752

Cenové rozpätie
0,1863 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Mera matice
    M6
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
  • Farba
    Šedá