Menu Hľadať

Zacvakávacie krytky na matice

Na sklade

Krytky na matice sa používajú na zakrytie skrutiek, matíc, podložiek a skrutiek. Má zacvakávacie vyhotovenie a chráni pred poškodením a dlhodobým vystavením vplyvom počasia. K dispozícii sú štyri druhy v závislosti od použitia a veľkosti.Krytky matíc s jednoduchým a pohodlným nacvaknutím sú cenovo výhodnou možnosťou, ktorú možno použiť na zakrytie odkrytých skrutiek, matíc, podložiek a skrutiek.Zlepšujú konečný vzhľad.Ochrana pred nečistotami, poškodením a dlhodobým pôsobením okolitého prostredia. Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá Skupina SR: SR1113, SR1812

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
114 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h d Mera matice h1 h2 Typ Kúpiť
0,1362 € - 0,1763 € 5800 Na sklade
12.0 mm
M6
1
0,2091 € - 0,384 € 20300 Na sklade
19.0 mm
M10
1
0,1362 € - 0,1763 € 5000 Na sklade
12.0 mm
M6
1
0,182 € - 0,2545 € 19750 Na sklade
16.0 mm
M8
1
0,182 € - 0,2545 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M8
1
0,2091 € - 0,384 € 300 Na sklade
19.0 mm
M10
1
Požiadajte o dodací termin tu
24.7 mm
39.3 mm
M20
3.0 mm
2
0,123 € - 0,1707 € 25429 Na sklade
7.0 mm
M6
1
0,1332 € - 0,1848 € 62500 Na sklade
9.0 mm
M8
1
0,1948 € - 0,2703 € 14700 Na sklade
11.0 mm
M10
1
0,6897 € - 0,6897 € 4000 Na sklade
5.4 mm
M6
1
Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
M14
1
0,566 € - 1,7622 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
13.5 mm
M6
1.6 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
16.7 mm
30.5 mm
M16
3.0 mm
2
0,123 € - 0,1707 € 7500 Na sklade
7.0 mm
M6
1
0,1332 € - 0,1848 € 22000 Na sklade
9.0 mm
M8
1
0,1948 € - 0,2703 € 10250 Na sklade
11.0 mm
M10
1
0,3612 € - 0,5846 € 5400 Na sklade
13.0 mm
M12
1
0,6897 € - 2,1475 € 4398 Na sklade
7.9 mm
M8
1
1,7494 € - 5,4361 € 890 Na sklade
17.3 mm
M16
1
  • z/zo 6
Krytky na ochranu matíc M6 10.0 mm 10,0 mm Polyetylén LD Čierna

10056363

Cenové rozpätie
0,1763 € - 0,1362 €

Úroveň zásob
5800 Na sklade
Atribúty
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Mera matice
    M6
  • Typ
    1
  • Farba
    Čierna
Krytky na ochranu matíc M10 17.0 mm 17,0 mm Polyetylén LD Biela

10056479

Cenové rozpätie
0,384 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
20300 Na sklade
Atribúty
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mera matice
    M10
  • Typ
    1
  • Farba
    Biela
Krytky na ochranu matíc M6 10.0 mm 10,0 mm Polyetylén LD Biela

10056356

Cenové rozpätie
0,1763 € - 0,1362 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Mera matice
    M6
  • Typ
    1
  • Farba
    Biela
Krytky na ochranu matíc M8 13.0 mm 13,0 mm Polyetylén LD Biela

10056417

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,182 €

Úroveň zásob
19750 Na sklade
Atribúty
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mera matice
    M8
  • Typ
    1
  • Farba
    Biela
Krytky na ochranu matíc M8 13.0 mm 13,0 mm Polyetylén LD Čierna

10056424

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mera matice
    M8
  • Typ
    1
  • Farba
    Čierna
Krytky na ochranu matíc M10 17.0 mm 17,0 mm Polyetylén LD Čierna

10056486

Cenové rozpätie
0,384 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mera matice
    M10
  • Typ
    1
  • Farba
    Čierna
Krytky na ochranu matíc M20 41.0 mm Polyetylén LD Čierna

10254691


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h
    24.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.3 mm
  • Mera matice
    M20
  • Typ
    2
Krytky na ochranu matíc M6 10.0 mm 10,0 mm Polyetylén LD Čierna

10056349

Cenové rozpätie
0,1707 € - 0,123 €

Úroveň zásob
25429 Na sklade
Atribúty
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Mera matice
    M6
  • Typ
    1
  • Farba
    Čierna
Krytky na ochranu matíc M8 13.0 mm 13,0 mm Polyetylén LD Čierna

10056394

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1332 €

Úroveň zásob
62500 Na sklade
Atribúty
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mera matice
    M8
  • Typ
    1
  • Farba
    Čierna
Krytky na ochranu matíc M10 17.0 mm 17,0 mm Polyetylén LD Čierna

10056455

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,1948 €

Úroveň zásob
14700 Na sklade
Atribúty
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mera matice
    M10
  • Typ
    1
  • Farba
    Čierna
Krytky na ochranu matíc M6 13.9 mm Polyetylén LD Čierna

10254561

Cenové rozpätie
0,6897 € - 0,6897 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • h
    5.4 mm
  • Mera matice
    M6
  • Typ
    1
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku a maticu
  • Farba
    Čierna
Krytky na ochranu matíc M14 30.0 mm Polyetylén LD Čierna

10254608


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h
    19.0 mm
  • Mera matice
    M14
  • Typ
    1
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku a maticu
  • Farba
    Čierna
Krytky na ochranu matíc M6 14.5 mm Polyetylén LD Čierna

10254646

Cenové rozpätie
1,7622 € - 0,566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h
    7.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.5 mm
  • Mera matice
    M6
  • Typ
    2
Zacvakávacia krytka na skrutky M16 Čierna Polyetylén LD

10254684


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h
    16.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • Mera matice
    M16
  • Typ
    2
Krytky na ochranu matíc M6 10.0 mm 10,0 mm Polyetylén LD Biela

10056332

Cenové rozpätie
0,1707 € - 0,123 €

Úroveň zásob
7500 Na sklade
Atribúty
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Mera matice
    M6
  • Typ
    1
  • Farba
    Biela
Krytky na ochranu matíc M8 13.0 mm 13,0 mm Polyetylén LD Biela

10056387

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1332 €

Úroveň zásob
22000 Na sklade
Atribúty
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mera matice
    M8
  • Typ
    1
  • Farba
    Biela
Krytky na ochranu matíc M10 17.0 mm 17,0 mm Polyetylén LD Biela

10056448

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,1948 €

Úroveň zásob
10250 Na sklade
Atribúty
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mera matice
    M10
  • Typ
    1
  • Farba
    Biela
Krytky na ochranu matíc M12 19.0 mm 19,0 mm Polyetylén LD Biela

10056509

Cenové rozpätie
0,5846 € - 0,3612 €

Úroveň zásob
5400 Na sklade
Atribúty
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Mera matice
    M12
  • Typ
    1
  • Farba
    Biela
Zacvakávacia krytka na skrutky M8 Čierna Polyetylén LD

10254578

Cenové rozpätie
2,1475 € - 0,6897 €

Úroveň zásob
4398 Na sklade
Atribúty
  • h
    7.9 mm
  • Mera matice
    M8
  • Typ
    1
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku a maticu
  • Farba
    Čierna
Krytky na ochranu matíc M16 34.5 mm Polyetylén LD Čierna

10254615

Cenové rozpätie
5,4361 € - 1,7494 €

Úroveň zásob
890 Na sklade
Atribúty
  • h
    17.3 mm
  • Mera matice
    M16
  • Typ
    1
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku a maticu
  • Farba
    Čierna