Krytky na matice sa používajú na zakrytie skrutiek, matíc, podložiek a skrutiek. Má zacvakávacie vyhotovenie a chráni pred poškodením a dlhodobým vystavením vplyvom počasia. K dispozícii sú štyri druhy v závislosti od použitia a veľkosti.Krytky matíc s jednoduchým a pohodlným nacvaknutím sú cenovo výhodnou možnosťou, ktorú možno použiť na zakrytie odkrytých skrutiek, matíc, podložiek a skrutiek.Zlepšujú konečný vzhľad.Ochrana pred nečistotami, poškodením a dlhodobým pôsobením okolitého prostredia. Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá Skupina SR: SR1113, SR1812
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | d | Mera matice | h1 | h2 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1362 € - 0,1763 € | 5800 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,2091 € - 0,384 € | 20300 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,1362 € - 0,1763 € | 5000 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,182 € - 0,2545 € | 19750 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,182 € - 0,2545 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,2091 € - 0,384 € | 300 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.972 in
24.7 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 0,123 € - 0,1707 € | 15429 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,1332 € - 0,1848 € | 52500 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,1948 € - 0,2703 € | 13700 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,6897 € - 0,6897 € | 4000 Na sklade |
0.213 in
5.4 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
|||
| 0,566 € - 1,7622 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.657 in
16.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 0,123 € - 0,1707 € | 5000 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,1332 € - 0,1848 € | 22000 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,1948 € - 0,2703 € | 10250 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,3612 € - 0,5846 € | 5400 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,6897 € - 2,1475 € | 4398 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 1,7494 € - 5,4361 € | 890 Na sklade |
0.681 in
17.3 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku