Menu Hľadať

Zacvakávacia rozpierka

Na sklade

Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCBs. As the self tapping screw is engaged, the bottom legs are forced outward eliminating the need for a nut. These go in a square hole that prevents rotation.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
26 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer tela Maximálna hrúbka panela Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Veľkosť otvoru Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2716 € - 0,3356 € Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,2716 € - 0,3356 € Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
0,2716 € - 0,3356 € Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,2716 € - 0,3356 € Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,2716 € - 0,3356 € Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,1507 € - 0,1848 € Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,1649 € - 0,1832 € Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
10.0 mm
0,1473 € - 0,1636 € Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,1507 € - 0,1848 € 5000 Na sklade
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,1179 € - 0,131 € 65830 Na sklade
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
0,2716 € - 0,3356 € Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,1251 € - 0,139 € 4000 Na sklade
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
0,2649 € - 0,3275 € Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
3.2 mm
0,2649 € - 0,3275 € Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
6.4 mm
0,2716 € - 0,3356 € 4100 Na sklade
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
0,1507 € - 0,1848 € 18000 Na sklade
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,1177 € - 0,1436 € 3000 Na sklade
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,2716 € - 0,3356 € Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,132 € - 0,1607 € Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,2716 € - 0,3356 € Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
  • z/zo 2
Dištančná matica 8.0 mm (L) Polyamid Prírodná

10017401

Cenové rozpätie
0,3356 € - 0,2716 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 6.0 mm (L) Polyamid Prírodná

10017449

Cenové rozpätie
0,3356 € - 0,2716 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 8.0 mm (L) Polyamid Prírodná

10017487

Cenové rozpätie
0,3356 € - 0,2716 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 12.7 mm (L) Polyamid Prírodná

10017463

Cenové rozpätie
0,3356 € - 0,2716 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 19.1 mm (L) Polyamid Prírodná

10017296

Cenové rozpätie
0,3356 € - 0,2716 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    19.1 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 15.9 mm (L) Polyamid 6.6 Prírodná

10017258

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.9 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 10.0 mm (L) Polyamid 6.6 Prírodná

10017272

Cenové rozpätie
0,1832 € - 0,1649 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 8.0 mm (L) Polyamid 6.6 Prírodná

10017470

Cenové rozpätie
0,1636 € - 0,1473 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 8.0 mm (L) Polyamid 6.6 Prírodná

10017395

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 6.0 mm (L) Polyamid 6.6 Prírodná

10017432

Cenové rozpätie
0,131 € - 0,1179 €

Úroveň zásob
65830 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 15.9 mm (L) Polyamid Prírodná

10017265

Cenové rozpätie
0,3356 € - 0,2716 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.9 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 12.0 mm (L) Polyamid 6.6 Prírodná

10017302

Cenové rozpätie
0,139 € - 0,1251 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 3.2 mm (L) Polyamid Prírodná

10636749

Cenové rozpätie
0,3275 € - 0,2649 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.2 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Dištančná matica 6.4 mm (L) Polyamid Prírodná

10636787

Cenové rozpätie
0,3275 € - 0,2649 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.4 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Dištančná matica 4.0 mm (L) Polyamid Prírodná

10017388

Cenové rozpätie
0,3356 € - 0,2716 €

Úroveň zásob
4100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.0 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 19.1 mm (L) Polyamid 6.6 Prírodná

10017289

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    19.1 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 25.4 mm (L) Polyamid 6.6 Prírodná

10017326

Cenové rozpätie
0,1436 € - 0,1177 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.4 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 9.5 mm (L) Polyamid Prírodná

10017425

Cenové rozpätie
0,3356 € - 0,2716 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    9.5 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 4.8 mm (L) Polyamid Prírodná

10017357

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,132 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.8 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 12.0 mm (L) Polyamid Prírodná

10017319

Cenové rozpätie
0,3356 € - 0,2716 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm