Menu Hľadať

Zacvakávacia rozpera

Na sklade

These Snap-fit spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board, which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady.

Skupina SR: SR6431

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška hlavy s blokovacím systémom Priemer otvoru Hrúbka steny Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1166 € - 0,1296 € 700 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,2716 € - 0,3356 € 3000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1292 € - 0,1435 € 2550 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2375 € - 0,2944 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,3356 € - 0,3356 € 10000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2716 € - 0,3356 € 10000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,2716 € - 0,3356 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,2375 € - 0,2944 € 10000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,2716 € - 0,3356 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2716 € - 0,3356 € 1000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,2716 € - 0,3356 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1443 € - 0,1604 € 10000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,2092 € - 0,2324 € 198900 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,2129 € - 0,2365 € 2300 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2275 € - 0,421 € 170 Na sklade
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,3569 € - 0,3569 € 100 Na sklade
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,1963 € - 0,3655 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,1963 € - 0,3655 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
0,2091 € - 0,3882 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,219 € - 0,4039 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
  • z/zo 3
Rozpierka PCB 1.6 mm (H) Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022467

Cenové rozpätie
0,1296 € - 0,1166 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022498

Cenové rozpätie
0,3356 € - 0,2716 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022528

Cenové rozpätie
0,1435 € - 0,1292 €

Úroveň zásob
2550 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022511

Cenové rozpätie
0,2944 € - 0,2375 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022559

Cenové rozpätie
0,3356 € - 0,3356 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022597

Cenové rozpätie
0,3356 € - 0,2716 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022634

Cenové rozpätie
0,3356 € - 0,2716 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 1.6 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022474

Cenové rozpätie
0,2944 € - 0,2375 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022535

Cenové rozpätie
0,3356 € - 0,2716 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022573

Cenové rozpätie
0,3356 € - 0,2716 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022610

Cenové rozpätie
0,3356 € - 0,2716 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022580

Cenové rozpätie
0,1604 € - 0,1443 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022566

Cenové rozpätie
0,2324 € - 0,2092 €

Úroveň zásob
198900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022542

Cenové rozpätie
0,2365 € - 0,2129 €

Úroveň zásob
2300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184783

Cenové rozpätie
0,421 € - 0,2275 €

Úroveň zásob
170 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    1.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.5 mm
Rozpierka PCB 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Prírodná

10381533

Cenové rozpätie
0,3569 € - 0,3569 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184523

Cenové rozpätie
0,3655 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 1.8 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184561

Cenové rozpätie
0,3655 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184608

Cenové rozpätie
0,3882 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    1.75 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184646

Cenové rozpätie
0,4039 € - 0,219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.1 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm