Menu Hľadať

Krytky s prírubou

Na sklade

Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.

Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.

Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.

  • Určené na zakrytie a ochranu závitov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle a strojárstve.
Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Prírodná Skupina SR: SRCTLTPE, SR1116

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
59 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba d1 h1 H Kúpiť
0,2172 € - 0,2172 € 28000 Na sklade
39.6 mm
Prírodná
33.3 mm
23.6 mm
0,108 € - 0,2862 € 89214 Na sklade
21.5 mm
Prírodná
13.7 mm
12.0 mm
0,1366 € - 0,4194 € Požiadajte o dodací termin tu
29.5 mm
Prírodná
21.7 mm
14.1 mm
0,1039 € - 0,2357 € Požiadajte o dodací termin tu
13.5 mm
Prírodná
9.8 mm
16.9 mm
0,1055 € - 0,2801 € 5520 Na sklade
19.5 mm
Prírodná
11.8 mm
12.0 mm
0,1235 € - 0,3275 € Požiadajte o dodací termin tu
27.5 mm
Prírodná
19.7 mm
14.1 mm
0,1108 € - 0,2516 € 6300 Na sklade
20.6 mm
Prírodná
13.5 mm
13.5 mm
0,4272 € - 0,4272 € 11300 Na sklade
66.6 mm
Prírodná
60.2 mm
26.2 mm
0,1004 € - 0,2305 € 21000 Na sklade
16.8 mm
Prírodná
10.1 mm
9.7 mm
0,1661 € - 0,3796 € Požiadajte o dodací termin tu
33.3 mm
Prírodná
26.5 mm
19.1 mm
0,3557 € - 0,3557 € 5019 Na sklade
54.9 mm
Prírodná
48.1 mm
24.6 mm
0,172 € - 0,5235 € 2433 Na sklade
40.4 mm
Prírodná
32.6 mm
17.5 mm
0,1131 € - 0,3092 € Požiadajte o dodací termin tu
25.5 mm
Prírodná
17.7 mm
12.0 mm
0,1501 € - 0,3398 € 1925 Na sklade
27.7 mm
Prírodná
21.2 mm
18.3 mm
0,3236 € - 0,3236 € 2400 Na sklade
49.3 mm
Prírodná
42.0 mm
24.6 mm
0,1108 € - 0,2932 € 11588 Na sklade
23.5 mm
Prírodná
15.7 mm
12.0 mm
0,1159 € - 0,2636 € 4000 Na sklade
23.9 mm
Prírodná
17.0 mm
13.5 mm
0,293 € - 0,7807 € Požiadajte o dodací termin tu
44.5 mm
Prírodná
37.6 mm
19.0 mm
0,0292 € - 0,0455 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
Žltá
9.0 mm
10.0 mm
0,0269 € - 0,0418 € 15000 Na sklade
10.8 mm
Žltá
7.0 mm
10.0 mm
  • z/zo 3
Krytka s prírubou 33.3 mm 23.6 mm Polyetylén LD Prírodná

10154199

Cenové rozpätie
0,2172 € - 0,2172 €

Úroveň zásob
28000 Na sklade
Atribúty
  • D
    39.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • H
    23.6 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 13.7 mm 12.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10154076

Cenové rozpätie
0,2862 € - 0,108 €

Úroveň zásob
89214 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.5 mm
  • d1
    13.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 21.7 mm 14.1 mm Polyetylén LD Prírodná

10154113

Cenové rozpätie
0,4194 € - 0,1366 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    29.5 mm
  • d1
    21.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 9.8 mm 16.9 mm Polyetylén LD Prírodná

10154052

Cenové rozpätie
0,2357 € - 0,1039 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 11.8 mm 12.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10154069

Cenové rozpätie
0,2801 € - 0,1055 €

Úroveň zásob
5520 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.5 mm
  • d1
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 19.7 mm 14.1 mm Polyetylén LD Prírodná

10154106

Cenové rozpätie
0,3275 € - 0,1235 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.5 mm
  • d1
    19.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 13.5 mm 13.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10154151

Cenové rozpätie
0,2516 € - 0,1108 €

Úroveň zásob
6300 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.6 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 60.2 mm 26.2 mm Polyetylén LD Prírodná

10154229

Cenové rozpätie
0,4272 € - 0,4272 €

Úroveň zásob
11300 Na sklade
Atribúty
  • D
    66.6 mm
  • d1
    60.2 mm
  • H
    26.2 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 10.1 mm 9.7 mm Polyetylén LD Prírodná

10154144

Cenové rozpätie
0,2305 € - 0,1004 €

Úroveň zásob
21000 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.8 mm
  • d1
    10.1 mm
  • H
    9.7 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 26.5 mm 19.1 mm Polyetylén LD Prírodná

10154182

Cenové rozpätie
0,3796 € - 0,1661 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    33.3 mm
  • d1
    26.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 48.1 mm 24.6 mm Polyetylén LD Prírodná

10154212

Cenové rozpätie
0,3557 € - 0,3557 €

Úroveň zásob
5019 Na sklade
Atribúty
  • D
    54.9 mm
  • d1
    48.1 mm
  • H
    24.6 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 32.6 mm 17.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10154120

Cenové rozpätie
0,5235 € - 0,172 €

Úroveň zásob
2433 Na sklade
Atribúty
  • D
    40.4 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    17.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 17.7 mm 12.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10154090

Cenové rozpätie
0,3092 € - 0,1131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.5 mm
  • d1
    17.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 21.2 mm 18.3 mm Polyetylén LD Prírodná

10154175

Cenové rozpätie
0,3398 € - 0,1501 €

Úroveň zásob
1925 Na sklade
Atribúty
  • D
    27.7 mm
  • d1
    21.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 42.0 mm 24.6 mm Polyetylén LD Prírodná

10154205

Cenové rozpätie
0,3236 € - 0,3236 €

Úroveň zásob
2400 Na sklade
Atribúty
  • D
    49.3 mm
  • d1
    42.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 15.7 mm 12.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10154083

Cenové rozpätie
0,2932 € - 0,1108 €

Úroveň zásob
11588 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.5 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 17.0 mm 13.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10154168

Cenové rozpätie
0,2636 € - 0,1159 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 37.6 mm 19.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10154137

Cenové rozpätie
0,7807 € - 0,293 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    44.5 mm
  • d1
    37.6 mm
  • H
    19.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 9.0 mm 13.0 mm TPE Žltá

20571757

Cenové rozpätie
0,0455 € - 0,0292 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 7.0 mm 10.8 mm TPE Žltá

20571733

Cenové rozpätie
0,0418 € - 0,0269 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá