Menu Hľadať

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
163 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba d2 Materiál H Ochranný kryt s úchytom Typ Kúpiť
0,4359 € - 0,5336 € 500 Na sklade
3.2 mm
Oranžová
12.7 mm
Silikón
50.8 mm
2
0,2624 € - 0,2624 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Žltá
8.7 mm
Silikón
15.9 mm
2
0,1077 € - 0,1077 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Prírodná
2.1 mm
Silikón
49.0 mm
0,2143 € - 0,2405 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
Čierna
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,5161 € - 0,5161 € 100 Na sklade
19.8 mm
Čierna
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1851 € - 0,1851 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Modrá
4.8 mm
Silikón
19.1 mm
2
3,6447 € - 3,6447 € Požiadajte o dodací termin tu
57.9 mm
Čierna
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
24,8134 € - 29,0122 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
Čierna
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
0,2405 € - 0,2405 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
Čierna
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,5248 € - 0,6108 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Čierna
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,0671 € - 1,2275 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
Čierna
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,6911 € - 1,6911 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Čierna
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,9449 € - 2,9449 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
Čierna
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
7,9893 € - 9,1118 € Požiadajte o dodací termin tu
76.2 mm
Čierna
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
0,1735 € - 0,2012 € 300 Na sklade
10.3 mm
Čierna
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2653 € - 0,309 € Požiadajte o dodací termin tu
14.3 mm
Čierna
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
0,3645 € - 0,3645 € 500 Na sklade
19.1 mm
Čierna
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
1,939 € - 2,216 € Požiadajte o dodací termin tu
44.5 mm
Čierna
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2084 € - 0,2419 € 600 Na sklade
11.1 mm
Čierna
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1417 € - 0,1647 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
Čierna
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • z/zo 9
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silikón Oranžová

10293249

Cenové rozpätie
0,5336 € - 0,4359 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silikón Žltá

10288627

Cenové rozpätie
0,2624 € - 0,2624 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová zátka 0.8 mm 2.1 mm Silikón Prírodná

10287583

Cenové rozpätie
0,1077 € - 0,1077 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Kužeľová maskovacia zátka 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249444

Cenové rozpätie
0,2405 € - 0,2143 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249475

Cenové rozpätie
0,5161 € - 0,5161 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikón Modrá

10288580

Cenové rozpätie
0,1851 € - 0,1851 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249611

Cenové rozpätie
3,6447 € - 3,6447 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová maskovacia zátka 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Čierna

10249659

Cenové rozpätie
29,0122 € - 24,8134 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Čierna

10249451

Cenové rozpätie
0,2405 € - 0,2405 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377574

Cenové rozpätie
0,6108 € - 0,5248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249512

Cenové rozpätie
1,2275 € - 1,0671 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249550

Cenové rozpätie
1,6911 € - 1,6911 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249598

Cenové rozpätie
2,9449 € - 2,9449 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Čierna

10249635

Cenové rozpätie
9,1118 € - 7,9893 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249406

Cenové rozpätie
0,2012 € - 0,1735 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Čierna

10249437

Cenové rozpätie
0,309 € - 0,2653 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Čierna

10249468

Cenové rozpätie
0,3645 € - 0,3645 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249574

Cenové rozpätie
2,216 € - 1,939 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377543

Cenové rozpätie
0,2419 € - 0,2084 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249390

Cenové rozpätie
0,1647 € - 0,1417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické