Menu Hľadať

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
163 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba d2 Materiál H Ochranný kryt s úchytom Typ Kúpiť
2,9887 € - 2,9887 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Prírodná
46.0 mm
Silikón
25.4 mm
3
1,589 € - 1,589 € 300 Na sklade
23.8 mm
Prírodná
27.9 mm
Silikón
25.4 mm
3
0,3323 € - 0,3323 € 2900 Na sklade
8.7 mm
Prírodná
11.1 mm
Silikón
17.5 mm
2
9,2422 € - 9,2422 € 4 Na sklade
76.2 mm
Prírodná
88.9 mm
Silikón
38.1 mm
3
0,172 € - 0,1997 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
Čierna
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
0,2507 € - 0,2507 € 500 Na sklade
3.2 mm
Ružová
6.4 mm
Silikón
25.4 mm
2
8,7328 € - 10,628 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
Prírodná
62.7 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
6
5,5254 € - 5,5254 € Požiadajte o dodací termin tu
33.0 mm
Modrá
41.0 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
0,1763 € - 0,349 € Požiadajte o dodací termin tu
5.2 mm
Čierna
10.5 mm
TPR
31.0 mm
Bez uška
4
5,0297 € - 6,1669 € 20 Na sklade
37.3 mm
Červená
44.5 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
0,3338 € - 0,6612 € 250 Na sklade
7.0 mm
Čierna
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Bez uška
4
0,0771 € - 0,0771 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
Čierna
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
0,4475 € - 0,5393 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Purpurová
16.7 mm
Silikón
25.4 mm
2
0,1317 € - 0,1317 € 1000 Na sklade
0.5 mm
Prírodná
2.0 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
0,4359 € - 0,5336 € 500 Na sklade
3.2 mm
Oranžová
12.7 mm
Silikón
50.8 mm
2
37,3223 € - 45,676 € 3 Na sklade
82.6 mm
Prírodná
101.6 mm
Silikón
38.1 mm
Bez uška
6
1,6182 € - 1,8369 € 314 Na sklade
50.0 mm
Čierna
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,1575 € - 0,1837 € 75 Na sklade
8.0 mm
Prírodná
14.3 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
4,0237 € - 4,0237 € Požiadajte o dodací termin tu
26.2 mm
Zelená
32.0 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
0,223 € - 0,223 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Ružová
6.4 mm
Silikón
19.1 mm
2
  • z/zo 9
Kužeľová maskovacia zátka 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249123

Cenové rozpätie
2,9887 € - 2,9887 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10242452

Cenové rozpätie
1,589 € - 1,589 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silikón Prírodná

10249000

Cenové rozpätie
0,3323 € - 0,3323 €

Úroveň zásob
2900 Na sklade
Atribúty
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silikón Prírodná

10249208

Cenové rozpätie
9,2422 € - 9,2422 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Čierna

10249413

Cenové rozpätie
0,1997 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silikón Ružová

10288610

Cenové rozpätie
0,2507 € - 0,2507 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10293218

Cenové rozpätie
10,628 € - 8,7328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm Silikón Modrá

10192542

Cenové rozpätie
5,5254 € - 5,5254 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    33.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm TPR Čierna

10241462

Cenové rozpätie
0,349 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    TPR
Kužeľová maskovacia zátka 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silikón Červená

10192559

Cenové rozpätie
6,1669 € - 5,0297 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Čierna

10241479

Cenové rozpätie
0,6612 € - 0,3338 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    TPR
Kužeľová zátka 0.6 mm 2.0 mm EPDM Čierna

10287606

Cenové rozpätie
0,0771 € - 0,0771 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová maskovacia zátka 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silikón Purpurová

10293287

Cenové rozpätie
0,5393 € - 0,4475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10192160

Cenové rozpätie
0,1317 € - 0,1317 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silikón Oranžová

10293249

Cenové rozpätie
0,5336 € - 0,4359 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silikón Prírodná

10293188

Cenové rozpätie
45,676 € - 37,3223 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Čierna

10249703

Cenové rozpätie
1,8369 € - 1,6182 €

Úroveň zásob
314 Na sklade
Atribúty
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10335352

Cenové rozpätie
0,1837 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Silikón Zelená

10192238

Cenové rozpätie
4,0237 € - 4,0237 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikón Ružová

10288603

Cenové rozpätie
0,223 € - 0,223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF