Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | d2 | Materiál | H | Ochranný kryt s úchytom | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,175 € - 1,175 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
Svetlomodrá
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikón
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 3,2656 € - 3,2656 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
Zelená
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 4,9568 € - 4,9568 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.189 in
30.2 mm
|
Modrá
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,2814 € - 0,2814 € | 2446 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
Červená
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikón
|
0.748 in
19.0 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 5,0297 € - 6,1669 € | 20 Na sklade |
1.469 in
37.3 mm
|
Červená
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,4359 € - 0,5336 € | 500 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
Oranžová
|
0.5 in
12.7 mm
|
Silikón
|
2 in
50.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,2624 € - 0,2624 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
Žltá
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,1851 € - 0,1851 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Modrá
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 1,6911 € - 1,6911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,9449 € - 2,9449 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 7,9893 € - 9,1118 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3 in
76.2 mm
|
Čierna
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,9257 € - 1,0657 € | 550 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
Čierna
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,2143 € - 0,2405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
Čierna
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,5161 € - 0,5161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.78 in
19.8 mm
|
Čierna
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,9228 € - 0,9228 € | 100 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
Čierna
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,3018 € - 1,4871 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.406 in
35.7 mm
|
Čierna
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,5248 € - 0,6108 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
Čierna
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,9593 € - 1,1036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.189 in
30.2 mm
|
Čierna
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2405 € - 0,2974 € | 100 Na sklade |
0.256 in
6.5 mm
|
Žltá
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikón
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,2084 € - 0,2419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
Čierna
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1