Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | d2 | Materiál | H | Ochranný kryt s úchytom | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,172 € - 0,172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Modrá
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 1,3193 € - 1,5308 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,1281 € - 0,1281 € | 100 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
Prírodná
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silikón
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 12,3192 € - 12,3192 € | 68 Na sklade |
2.28 in
57.9 mm
|
Prírodná
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
6
|
||
| 0,223 € - 0,223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
Ružová
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,2609 € - 0,2609 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.244 in
6.2 mm
|
Žltá
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silikón
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 2,9303 € - 3,6155 € | 47 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
Ružová
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,2507 € - 0,3076 € | 900 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
Žltá
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,7741 € - 0,9476 € | 100 Na sklade |
0.61 in
15.5 mm
|
Svetlozelená
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikón
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,175 € - 1,175 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
Svetlomodrá
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikón
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,3776 € - 0,3776 € | 500 Na sklade |
0.256 in
6.5 mm
|
Oranžová
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silikón
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,2711 € - 0,3309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.335 in
8.5 mm
|
Oranžová
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silikón
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 3,2656 € - 3,2656 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
Zelená
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 4,9568 € - 4,9568 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.189 in
30.2 mm
|
Modrá
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 7,1291 € - 7,1291 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.654 in
42.0 mm
|
Prírodná
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 4,4612 € - 4,4612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
Žltá
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 5,0297 € - 6,1669 € | 20 Na sklade |
1.469 in
37.3 mm
|
Červená
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,258 € - 0,258 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
Prírodná
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikón
|
1.252 in
31.8 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 1,2391 € - 1,2391 € | 100 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
Prírodná
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,4023 € - 0,4884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
Purpurová
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikón
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2