Menu Hľadať

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre 1 Filtrovať
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba d2 Materiál H Ochranný kryt s úchytom Typ Kúpiť
1,3018 € - 1,4871 € Požiadajte o dodací termin tu
35.7 mm
Čierna
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,939 € - 2,216 € Požiadajte o dodací termin tu
44.5 mm
Čierna
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,6447 € - 3,6447 € Požiadajte o dodací termin tu
57.9 mm
Čierna
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
24,8134 € - 29,0122 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
Čierna
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
1,3193 € - 1,5308 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
Čierna
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,5656 € - 0,6488 € 70 Na sklade
23.8 mm
Čierna
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,0671 € - 1,2275 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
Čierna
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,6911 € - 1,6911 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Čierna
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,9449 € - 2,9449 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
Čierna
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,817 € - 5,817 € Požiadajte o dodací termin tu
61.9 mm
Čierna
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
0,7377 € - 0,8557 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
Čierna
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,3645 € - 0,3645 € 500 Na sklade
19.1 mm
Čierna
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,9228 € - 0,9228 € 200 Na sklade
27.0 mm
Čierna
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,5161 € - 0,5161 € 100 Na sklade
19.8 mm
Čierna
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,6182 € - 1,8369 € 314 Na sklade
50.0 mm
Čierna
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0771 € - 0,0771 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
Čierna
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
0,1417 € - 0,1647 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
Čierna
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2084 € - 0,2419 € 600 Na sklade
11.1 mm
Čierna
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2405 € - 0,2405 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
Čierna
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,5248 € - 0,6108 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Čierna
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • z/zo 3
Kužeľová maskovacia zátka 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249536

Cenové rozpätie
1,4871 € - 1,3018 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249574

Cenové rozpätie
2,216 € - 1,939 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249611

Cenové rozpätie
3,6447 € - 3,6447 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová maskovacia zátka 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Čierna

10249659

Cenové rozpätie
29,0122 € - 24,8134 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Čierna

10377598

Cenové rozpätie
1,5308 € - 1,3193 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová maskovacia zátka 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249482

Cenové rozpätie
0,6488 € - 0,5656 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249512

Cenové rozpätie
1,2275 € - 1,0671 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249550

Cenové rozpätie
1,6911 € - 1,6911 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249598

Cenové rozpätie
2,9449 € - 2,9449 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Čierna

10249628

Cenové rozpätie
5,817 € - 5,817 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Čierna

10249666

Cenové rozpätie
0,8557 € - 0,7377 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Čierna

10249468

Cenové rozpätie
0,3645 € - 0,3645 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377581

Cenové rozpätie
0,9228 € - 0,9228 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249475

Cenové rozpätie
0,5161 € - 0,5161 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Čierna

10249703

Cenové rozpätie
1,8369 € - 1,6182 €

Úroveň zásob
314 Na sklade
Atribúty
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová zátka 0.6 mm 2.0 mm EPDM Čierna

10287606

Cenové rozpätie
0,0771 € - 0,0771 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová maskovacia zátka 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249390

Cenové rozpätie
0,1647 € - 0,1417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377543

Cenové rozpätie
0,2419 € - 0,2084 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Čierna

10249451

Cenové rozpätie
0,2405 € - 0,2405 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377574

Cenové rozpätie
0,6108 € - 0,5248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM