Menu Hľadať

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
163 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba d2 Materiál H Ochranný kryt s úchytom Typ Kúpiť
0,3776 € - 0,3776 € 500 Na sklade
6.5 mm
Oranžová
11.5 mm
Silikón
25.0 mm
2
0,223 € - 0,223 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Ružová
6.4 mm
Silikón
19.1 mm
2
0,2609 € - 0,2609 € Požiadajte o dodací termin tu
6.2 mm
Žltá
9.2 mm
Silikón
12.8 mm
2
0,2609 € - 0,3177 € 300 Na sklade
6.4 mm
Červená
11.1 mm
Silikón
25.1 mm
Bez uška
3
2,9303 € - 3,6155 € 47 Na sklade
24.0 mm
Ružová
27.9 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
5,4379 € - 6,7209 € Požiadajte o dodací termin tu
31.7 mm
Prírodná
39.0 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
16,0368 € - 19,4192 € Požiadajte o dodací termin tu
68.0 mm
Zelená
82.0 mm
Silikón
38.1 mm
Bez uška
3
0,4038 € - 0,4884 € 3200 Na sklade
10.3 mm
Prírodná
15.1 mm
Silikón
25.4 mm
2
1,156 € - 1,3937 € Požiadajte o dodací termin tu
19.8 mm
Prírodná
25.4 mm
Silikón
25.4 mm
3
1,6182 € - 1,9535 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
Prírodná
33.4 mm
Silikón
25.4 mm
3
0,172 € - 0,172 € 12000 Na sklade
1.6 mm
Prírodná
4.8 mm
Silikón
15.9 mm
2
2,1431 € - 2,5512 € 200 Na sklade
33.3 mm
Prírodná
41.3 mm
Silikón
25.4 mm
3
0,9534 € - 0,9534 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
Prírodná
20.3 mm
Silikón
15.9 mm
3
2,7992 € - 3,324 € 100 Na sklade
41.3 mm
Prírodná
50.0 mm
Silikón
25.4 mm
3
0,1104 € - 0,1104 € 150 Na sklade
0.8 mm
Čierna
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
56,4207 € - 68,7546 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
Prírodná
127.0 mm
Silikón
50.8 mm
Bez uška
6
0,1851 € - 0,1851 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Modrá
4.8 mm
Silikón
19.1 mm
2
0,1373 € - 0,1373 € 2000 Na sklade
1.6 mm
Prírodná
3.2 mm
Silikón
15.9 mm
2
0,2989 € - 0,363 € 2500 Na sklade
8.7 mm
Prírodná
11.9 mm
Silikón
20.7 mm
2
0,5452 € - 0,6501 € 1400 Na sklade
15.9 mm
Prírodná
19.8 mm
Silikón
25.4 mm
2
  • z/zo 9
Kužeľová maskovacia zátka 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikón Oranžová

10293263

Cenové rozpätie
0,3776 € - 0,3776 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikón Ružová

10288603

Cenové rozpätie
0,223 € - 0,223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silikón Žltá

10288641

Cenové rozpätie
0,2609 € - 0,2609 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silikón Červená

10192191

Cenové rozpätie
0,3177 € - 0,2609 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silikón Ružová

10192221

Cenové rozpätie
3,6155 € - 2,9303 €

Úroveň zásob
47 Na sklade
Atribúty
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10192269

Cenové rozpätie
6,7209 € - 5,4379 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silikón Zelená

10192283

Cenové rozpätie
19,4192 € - 16,0368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10242414

Cenové rozpätie
0,4884 € - 0,4038 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10242445

Cenové rozpätie
1,3937 € - 1,156 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10374443

Cenové rozpätie
1,9535 € - 1,6182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silikón Prírodná

10242377

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,172 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249093

Cenové rozpätie
2,5512 € - 2,1431 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikón Prírodná

10249055

Cenové rozpätie
0,9534 € - 0,9534 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249130

Cenové rozpätie
3,324 € - 2,7992 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová zátka 0.8 mm 2.5 mm EPDM Čierna

10287620

Cenové rozpätie
0,1104 € - 0,1104 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová maskovacia zátka 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silikón Prírodná

10293195

Cenové rozpätie
68,7546 € - 56,4207 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikón Modrá

10288580

Cenové rozpätie
0,1851 € - 0,1851 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikón Prírodná

10242360

Cenové rozpätie
0,1373 € - 0,1373 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silikón Prírodná

10242407

Cenové rozpätie
0,363 € - 0,2989 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10242438

Cenové rozpätie
0,6501 € - 0,5452 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické