Menu Hľadať

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
163 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba d2 Materiál H Ochranný kryt s úchytom Typ Kúpiť
4,8026 € - 4,8026 € Požiadajte o dodací termin tu
41.28 mm
Prírodná
50.01 mm
Silikón
44.45 mm
S uškom
1
1,8683 € - 1,8683 € Požiadajte o dodací termin tu
23.01 mm
Prírodná
27.0 mm
Silikón
44.45 mm
S uškom
1
3,0589 € - 3,3988 € Požiadajte o dodací termin tu
30.15 mm
Prírodná
36.50 mm
Silikón
44.45 mm
S uškom
1
8,4732 € - 8,4732 € Požiadajte o dodací termin tu
47.63 mm
Prírodná
55.96 mm
Silikón
44.45 mm
S uškom
1
2,5057 € - 2,5057 € Požiadajte o dodací termin tu
26.19 mm
Prírodná
31.75 mm
Silikón
44.45 mm
S uškom
1
1,5453 € - 1,8514 € 100 Na sklade
26.2 mm
Prírodná
31.8 mm
Silikón
25.4 mm
3
0,2828 € - 0,2828 € 500 Na sklade
1.2 mm
Zelená
5.5 mm
Silikón
38.1 mm
2
0,1029 € - 0,1029 € 1000 Na sklade
0.4 mm
Prírodná
1.6 mm
Silikón
15.9 mm
2
1,1021 € - 1,2829 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
Čierna
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,2522 € - 0,2522 € 19000 Na sklade
3.2 mm
Prírodná
6.4 mm
Silikón
25.4 mm
2
0,1077 € - 0,1077 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Prírodná
2.1 mm
Silikón
49.0 mm
0,1369 € - 0,1369 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Prírodná
3.2 mm
Silikón
15.9 mm
2
7,5518 € - 7,5518 € 5 Na sklade
45.0 mm
Prírodná
53.0 mm
Silikón
25.0 mm
3
1,3193 € - 1,5308 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
Čierna
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,172 € - 0,1997 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
Čierna
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
0,1104 € - 0,1104 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Čierna
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
0,1247 € - 0,1247 € 2000 Na sklade
0.5 mm
Prírodná
2.0 mm
Silikón
19.1 mm
2
0,309 € - 0,309 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
8.7 mm
Silikón
25.4 mm
2
4,5194 € - 4,5194 € 100 Na sklade
50.0 mm
Prírodná
62.7 mm
Silikón
25.4 mm
3
9,2422 € - 9,2422 € 24 Na sklade
76.2 mm
Prírodná
88.9 mm
Silikón
38.1 mm
3
  • z/zo 9
Kužeľová zátka s úchytom (ID) Prírodná Silikón

20566661

Cenové rozpätie
4,8026 € - 4,8026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    S uškom
  • Thread Sizes (All)
    M52
Kužeľová zátka s úchytom (ID) Prírodná Silikón

20566630

Cenové rozpätie
1,8683 € - 1,8683 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    23.01 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    44.45 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    S uškom
  • Thread Sizes (All)
    M27
Kužeľová zátka s úchytom (ID) Prírodná Silikón

20566654

Cenové rozpätie
3,3988 € - 3,0589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    30.15 mm
  • d2
    36.50 mm
  • H
    44.45 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    S uškom
  • Thread Sizes (All)
    M36
Kužeľová zátka s úchytom (ID) Prírodná Silikón

20566678

Cenové rozpätie
8,4732 € - 8,4732 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    47.63 mm
  • d2
    55.96 mm
  • H
    44.45 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    S uškom
  • Thread Sizes (All)
    M56
Kužeľová zátka s úchytom (ID) Prírodná Silikón

20566647

Cenové rozpätie
2,5057 € - 2,5057 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    26.19 mm
  • d2
    31.75 mm
  • H
    44.45 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    S uškom
  • Thread Sizes (All)
    M33
Kužeľová maskovacia zátka 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10242469

Cenové rozpätie
1,8514 € - 1,5453 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silikón Zelená

10288597

Cenové rozpätie
0,2828 € - 0,2828 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silikón Prírodná

10248928

Cenové rozpätie
0,1029 € - 0,1029 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Kužeľová maskovacia zátka 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Čierna

10249697

Cenové rozpätie
1,2829 € - 1,1021 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10248966

Cenové rozpätie
0,2522 € - 0,2522 €

Úroveň zásob
19000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová zátka 0.8 mm 2.1 mm Silikón Prírodná

10287583

Cenové rozpätie
0,1077 € - 0,1077 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Kužeľová maskovacia zátka 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikón Prírodná

10242353

Cenové rozpätie
0,1369 € - 0,1369 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silikón Prírodná

10186107

Cenové rozpätie
7,5518 € - 7,5518 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Kužeľová maskovacia zátka 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Čierna

10377598

Cenové rozpätie
1,5308 € - 1,3193 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová maskovacia zátka 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Čierna

10249413

Cenové rozpätie
0,1997 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová zátka 0.8 mm 2.5 mm EPDM Čierna

10287620

Cenové rozpätie
0,1104 € - 0,1104 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová maskovacia zátka 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silikón Prírodná

10248935

Cenové rozpätie
0,1247 € - 0,1247 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10248973

Cenové rozpätie
0,309 € - 0,309 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249161

Cenové rozpätie
4,5194 € - 4,5194 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silikón Prírodná

10249208

Cenové rozpätie
9,2422 € - 9,2422 €

Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Materiál
    Silikón