Menu Hľadať

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
163 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba d2 Materiál H Ochranný kryt s úchytom Typ Kúpiť
4,6855 € - 4,6855 € Požiadajte o dodací termin tu
41.28 mm
Prírodná
50.01 mm
Silikón
44.45 mm
S uškom
1
1,8228 € - 1,8228 € Požiadajte o dodací termin tu
23.01 mm
Prírodná
27.0 mm
Silikón
44.45 mm
S uškom
1
2,9843 € - 3,3159 € Požiadajte o dodací termin tu
30.15 mm
Prírodná
36.50 mm
Silikón
44.45 mm
S uškom
1
  • z/zo 9
Kužeľová zátka s úchytom (ID) Prírodná Silikón

20566661

Cenové rozpätie
4,6855 € - 4,6855 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    S uškom
  • Thread Sizes (All)
    M52
Kužeľová zátka s úchytom (ID) Prírodná Silikón

20566630

Cenové rozpätie
1,8228 € - 1,8228 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    23.01 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    44.45 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    S uškom
  • Thread Sizes (All)
    M27
Kužeľová zátka s úchytom (ID) Prírodná Silikón

20566654

Cenové rozpätie
3,3159 € - 2,9843 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    30.15 mm
  • d2
    36.50 mm
  • H
    44.45 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    S uškom
  • Thread Sizes (All)
    M36