Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | d2 | Materiál | H | Ochranný kryt s úchytom | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3863 € - 0,4694 € | 6900 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
Prírodná
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 2,1431 € - 2,5512 € | 300 Na sklade |
1.311 in
33.3 mm
|
Prírodná
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,2989 € - 0,363 € | 500 Na sklade |
0.343 in
8.7 mm
|
Prírodná
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silikón
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,5452 € - 0,6501 € | 1500 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
Prírodná
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 2,7992 € - 3,324 € | 100 Na sklade |
1.626 in
41.3 mm
|
Prírodná
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 7,5518 € - 7,5518 € | 5 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
Prírodná
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silikón
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1373 € - 0,1373 € | 2000 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
Prírodná
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,9534 € - 0,9534 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
Prírodná
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 0,5437 € - 0,5437 € | 600 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Prírodná
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,223 € - 0,223 € | 4000 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
Prírodná
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 1,0657 € - 1,2887 € | 300 Na sklade |
0.72 in
18.3 mm
|
Prírodná
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 9,9866 € - 9,9866 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Prírodná
|
2.48 in
63.0 mm
|
Silikón
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,172 € - 0,172 € | 5000 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
Prírodná
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,4038 € - 0,4884 € | 3200 Na sklade |
0.406 in
10.3 mm
|
Prírodná
|
0.594 in
15.1 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 4,2133 € - 5,1901 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.22 in
31.0 mm
|
Prírodná
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silikón
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,2683 € - 1,5308 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
Prírodná
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1369 € - 0,1369 € | 3000 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
Prírodná
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 6,4438 € - 6,4438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
Prírodná
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikón
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 10,5843 € - 12,1734 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.252 in
82.6 mm
|
Prírodná
|
4 in
101.6 mm
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 0,0249 € - 0,0301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1