Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | d2 | Materiál | H | Ochranný kryt s úchytom | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,6457 € - 18,9455 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.677 in
68.0 mm
|
Zelená
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,0792 € - 0,0792 € | 900 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
Čierna
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0877 € - 0,1023 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,512 € - 0,5959 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
Čierna
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,9359 € - 1,0767 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.189 in
30.2 mm
|
Čierna
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,019 € - 0,019 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,025 € - 0,0297 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
Čierna
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 4,4092 € - 4,4092 € | 100 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Prírodná
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,2347 € - 0,2347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
Čierna
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,1692 € - 0,1963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.406 in
10.3 mm
|
Čierna
|
0.594 in
15.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2588 € - 0,3015 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.563 in
14.3 mm
|
Čierna
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
1
|
||
| 0,2517 € - 0,2517 € | 1500 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
Prírodná
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikón
|
1.252 in
31.8 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 1,5645 € - 1,5645 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.469 in
37.3 mm
|
Čierna
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,1477 € - 2,4463 € | 200 Na sklade |
1.874 in
47.6 mm
|
Čierna
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,6498 € - 1,6498 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,8731 € - 2,8731 € | 50 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 21,3351 € - 21,3351 € | 8 Na sklade |
3 in
76.2 mm
|
Prírodná
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bez uška
|
6 - Otvorené
|
||
| 7,7944 € - 8,8896 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3 in
76.2 mm
|
Čierna
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,9031 € - 1,0397 € | 550 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
Čierna
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0874 € - 0,0874 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.024 in
0.6 mm
|
Čierna
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku