Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | d2 | Materiál | H | Ochranný kryt s úchytom | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2814 € - 0,2814 € | 2446 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
Červená
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikón
|
0.748 in
19.0 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 3,2656 € - 3,2656 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
Zelená
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 5,4379 € - 6,7209 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.248 in
31.7 mm
|
Prírodná
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 16,0368 € - 19,4192 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.677 in
68.0 mm
|
Zelená
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,3105 € - 0,3105 € | 3000 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
Čierna
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 4,9568 € - 4,9568 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.189 in
30.2 mm
|
Modrá
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 7,1291 € - 7,1291 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.654 in
42.0 mm
|
Prírodná
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,2434 € - 0,2434 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
Čierna
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 5,0297 € - 6,1669 € | 20 Na sklade |
1.469 in
37.3 mm
|
Červená
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,3338 € - 0,6612 € | 250 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Bez uška
|
4
|
||
| 1,2391 € - 1,2391 € | 100 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
Prírodná
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 4,4612 € - 4,4612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
Žltá
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,2624 € - 0,2624 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
Žltá
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,1851 € - 0,1851 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Modrá
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 24,8134 € - 29,0122 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 in
88.9 mm
|
Čierna
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,1317 € - 0,1317 € | 1000 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
Prírodná
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 3,6447 € - 3,6447 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.28 in
57.9 mm
|
Čierna
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2405 € - 0,2974 € | 100 Na sklade |
0.256 in
6.5 mm
|
Žltá
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikón
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,0224 € - 0,0265 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Čierna
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,1516 € - 0,1807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
Čierna
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1