Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | d2 | Materiál | H | Ochranný kryt s úchytom | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1763 € - 0,349 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.205 in
5.2 mm
|
Čierna
|
0.413 in
10.5 mm
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
Bez uška
|
4
|
||
| 0,2143 € - 0,2405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
Čierna
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,5161 € - 0,5161 € | 100 Na sklade |
0.78 in
19.8 mm
|
Čierna
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 9,2422 € - 9,2422 € | 4 Na sklade |
3 in
76.2 mm
|
Prírodná
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 0,0195 € - 0,0195 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,2624 € - 0,2624 € | 9300 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
Prírodná
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,5175 € - 0,6195 € | 3400 Na sklade |
0.563 in
14.3 mm
|
Prírodná
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 4,5194 € - 4,5194 € | 100 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Prírodná
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,9228 € - 0,9228 € | 200 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
Čierna
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2172 € - 0,2522 € | 1150 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Čierna
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0441 € - 0,0441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
Čierna
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0256 € - 0,0304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
Čierna
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 5,5254 € - 5,5254 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.299 in
33.0 mm
|
Modrá
|
1.614 in
41.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 24,8134 € - 29,0122 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 in
88.9 mm
|
Čierna
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 1,3193 € - 1,5308 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,1281 € - 0,1281 € | 100 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
Prírodná
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silikón
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 12,3192 € - 12,3192 € | 68 Na sklade |
2.28 in
57.9 mm
|
Prírodná
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
6
|
||
| 0,0896 € - 0,0896 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.024 in
0.6 mm
|
Čierna
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| 37,3223 € - 45,676 € | 3 Na sklade |
3.252 in
82.6 mm
|
Prírodná
|
4 in
101.6 mm
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bez uška
|
6
|
||
| 0,172 € - 0,172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Modrá
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku