Menu Hľadať

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
163 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba d2 Materiál H Ochranný kryt s úchytom Typ Kúpiť
4,2133 € - 5,1901 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
Prírodná
39.0 mm
Silikón
25.0 mm
3
1,156 € - 1,3937 € 900 Na sklade
19.8 mm
Prírodná
25.4 mm
Silikón
25.4 mm
3
0,4038 € - 0,4884 € 4300 Na sklade
10.3 mm
Prírodná
15.1 mm
Silikón
25.4 mm
2
9,9866 € - 9,9866 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
Prírodná
63.0 mm
Silikón
25.0 mm
3
0,172 € - 0,172 € 13000 Na sklade
1.6 mm
Prírodná
4.8 mm
Silikón
15.9 mm
2
1,6182 € - 1,9535 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
Prírodná
33.4 mm
Silikón
25.4 mm
3
0,2609 € - 0,2609 € 3300 Na sklade
6.4 mm
Prírodná
9.5 mm
Silikón
12.7 mm
2
0,1851 € - 0,1851 € 1850 Na sklade
1.6 mm
Prírodná
4.8 mm
Silikón
19.1 mm
2
2,7992 € - 3,324 € 100 Na sklade
41.3 mm
Prírodná
50.0 mm
Silikón
25.4 mm
3
0,9534 € - 0,9534 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
Prírodná
20.3 mm
Silikón
15.9 mm
3
0,3863 € - 0,4694 € 8700 Na sklade
7.9 mm
Prírodná
14.3 mm
Silikón
25.4 mm
2
2,1431 € - 2,5512 € 200 Na sklade
33.3 mm
Prírodná
41.3 mm
Silikón
25.4 mm
3
6,4438 € - 6,4438 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
Prírodná
46.0 mm
Silikón
25.0 mm
3
0,1369 € - 0,1369 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Prírodná
3.2 mm
Silikón
15.9 mm
2
10186084 5,817 € - 5,817 € 14 Na sklade
36.0 mm
Prírodná
43.0 mm
Silikón
25.0 mm
3
1,0657 € - 1,2887 € 200 Na sklade
18.3 mm
Prírodná
23.8 mm
Silikón
25.4 mm
3
4,709 € - 4,709 € Požiadajte o dodací termin tu
54.0 mm
Prírodná
63.5 mm
Silikón
25.4 mm
3
10,5843 € - 12,1734 € 10 Na sklade
82.6 mm
Prírodná
101.6 mm
Silikón
38.1 mm
3
0,0249 € - 0,0301 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Čierna
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,0253 € - 0,0294 € 2800 Na sklade
3.2 mm
Čierna
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
  • z/zo 9
Kužeľová maskovacia zátka 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silikón Prírodná

10186077

Cenové rozpätie
5,1901 € - 4,2133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10242445

Cenové rozpätie
1,3937 € - 1,156 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10242414

Cenové rozpätie
0,4884 € - 0,4038 €

Úroveň zásob
4300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silikón Prírodná

10186114

Cenové rozpätie
9,9866 € - 9,9866 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silikón Prírodná

10242377

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,172 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10374443

Cenové rozpätie
1,9535 € - 1,6182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silikón Prírodná

10248980

Cenové rozpätie
0,2609 € - 0,2609 €

Úroveň zásob
3300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikón Prírodná

10248942

Cenové rozpätie
0,1851 € - 0,1851 €

Úroveň zásob
1850 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249130

Cenové rozpätie
3,324 € - 2,7992 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikón Prírodná

10249055

Cenové rozpätie
0,9534 € - 0,9534 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249024

Cenové rozpätie
0,4694 € - 0,3863 €

Úroveň zásob
8700 Na sklade
Atribúty
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249093

Cenové rozpätie
2,5512 € - 2,1431 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silikón Prírodná

10186091

Cenové rozpätie
6,4438 € - 6,4438 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Kužeľová maskovacia zátka 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikón Prírodná

10242353

Cenové rozpätie
0,1369 € - 0,1369 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silikón Prírodná

10186084

Cenové rozpätie
5,817 € - 5,817 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10374399

Cenové rozpätie
1,2887 € - 1,0657 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249178

Cenové rozpätie
4,709 € - 4,709 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silikón Prírodná

10249215

Cenové rozpätie
12,1734 € - 10,5843 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Kužeľová maskovacia zátka 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Čierna

10249253

Cenové rozpätie
0,0301 € - 0,0249 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Čierna

10249291

Cenové rozpätie
0,0294 € - 0,0253 €

Úroveň zásob
2800 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické