Menu Hľadať

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
163 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba d2 Materiál H Ochranný kryt s úchytom Typ Kúpiť
0,9257 € - 1,0657 € 550 Na sklade
36.0 mm
Čierna
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,2405 € - 0,2974 € 100 Na sklade
6.5 mm
Žltá
9.5 mm
Silikón
18.5 mm
2
0,7741 € - 0,9476 € 100 Na sklade
15.5 mm
Svetlozelená
20.0 mm
Silikón
16.0 mm
2
0,1851 € - 0,1851 € 500 Na sklade
1.6 mm
Modrá
4.8 mm
Silikón
19.1 mm
2
56,4207 € - 68,7546 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
Prírodná
127.0 mm
Silikón
50.8 mm
Bez uška
6
0,2084 € - 0,2419 € 3500 Na sklade
11.1 mm
Čierna
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2405 € - 0,2405 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
Čierna
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,5248 € - 0,6108 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Čierna
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,258 € - 0,258 € 1500 Na sklade
3.2 mm
Prírodná
9.5 mm
Silikón
31.8 mm
Bez uška
3
1,2391 € - 1,2391 € 100 Na sklade
19.1 mm
Prírodná
23.5 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
0,9593 € - 1,1036 € Požiadajte o dodací termin tu
30.2 mm
Čierna
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,6036 € - 1,6036 € Požiadajte o dodací termin tu
37.3 mm
Čierna
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,2013 € - 2,5075 € 100 Na sklade
47.6 mm
Čierna
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,817 € - 5,817 € Požiadajte o dodací termin tu
61.9 mm
Čierna
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
0,2814 € - 0,2814 € 2446 Na sklade
4.0 mm
Červená
8.0 mm
Silikón
19.0 mm
Bez uška
3
3,2656 € - 3,2656 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Zelená
27.0 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
11,1092 € - 11,1092 € Požiadajte o dodací termin tu
54.0 mm
Prírodná
63.5 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
16,8533 € - 16,8533 € Požiadajte o dodací termin tu
61.9 mm
Prírodná
75.0 mm
Silikón
34.9 mm
Bez uška
3
3,0589 € - 3,3988 € Požiadajte o dodací termin tu
30.15 mm
Prírodná
36.50 mm
Silikón
44.45 mm
S uškom
1
8,4732 € - 8,4732 € Požiadajte o dodací termin tu
47.63 mm
Prírodná
55.96 mm
Silikón
44.45 mm
S uškom
1
  • z/zo 9
Kužeľová maskovacia zátka 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Čierna

10249673

Cenové rozpätie
1,0657 € - 0,9257 €

Úroveň zásob
550 Na sklade
Atribúty
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silikón Žltá

10293324

Cenové rozpätie
0,2974 € - 0,2405 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikón Svetlozelená

10293294

Cenové rozpätie
0,9476 € - 0,7741 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikón Modrá

10288580

Cenové rozpätie
0,1851 € - 0,1851 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silikón Prírodná

10293195

Cenové rozpätie
68,7546 € - 56,4207 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377543

Cenové rozpätie
0,2419 € - 0,2084 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Čierna

10249451

Cenové rozpätie
0,2405 € - 0,2405 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377574

Cenové rozpätie
0,6108 € - 0,5248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silikón Prírodná

10192177

Cenové rozpätie
0,258 € - 0,258 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10192207

Cenové rozpätie
1,2391 € - 1,2391 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249505

Cenové rozpätie
1,1036 € - 0,9593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249543

Cenové rozpätie
1,6036 € - 1,6036 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249581

Cenové rozpätie
2,5075 € - 2,2013 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Čierna

10249628

Cenové rozpätie
5,817 € - 5,817 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silikón Červená

10192184

Cenové rozpätie
0,2814 € - 0,2814 €

Úroveň zásob
2446 Na sklade
Atribúty
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silikón Zelená

10192214

Cenové rozpätie
3,2656 € - 3,2656 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10293225

Cenové rozpätie
11,1092 € - 11,1092 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silikón Prírodná

10293164

Cenové rozpätie
16,8533 € - 16,8533 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová zátka s úchytom (ID) Prírodná Silikón

20566654

Cenové rozpätie
3,3988 € - 3,0589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    30.15 mm
  • d2
    36.50 mm
  • H
    44.45 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    S uškom
  • Thread Sizes (All)
    M36
Kužeľová zátka s úchytom (ID) Prírodná Silikón

20566678

Cenové rozpätie
8,4732 € - 8,4732 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    47.63 mm
  • d2
    55.96 mm
  • H
    44.45 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    S uškom
  • Thread Sizes (All)
    M56