Menu Hľadať

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
163 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba d2 Materiál H Ochranný kryt s úchytom Typ Kúpiť
0,3791 € - 0,3791 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Prírodná
11.1 mm
Silikón
25.4 mm
2
0,2989 € - 0,363 € 2500 Na sklade
8.7 mm
Prírodná
11.9 mm
Silikón
20.7 mm
2
0,3323 € - 0,3323 € 2900 Na sklade
8.7 mm
Prírodná
11.1 mm
Silikón
17.5 mm
2
1,2391 € - 1,2391 € 100 Na sklade
19.1 mm
Prírodná
23.5 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
4,4612 € - 4,4612 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
Žltá
34.0 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
5,0297 € - 6,1669 € 20 Na sklade
37.3 mm
Červená
44.5 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
0,3338 € - 0,6612 € 250 Na sklade
7.0 mm
Čierna
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Bez uška
4
0,3105 € - 0,3105 € 3000 Na sklade
3.2 mm
Čierna
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Bez uška
3
0,7741 € - 0,9476 € 100 Na sklade
15.5 mm
Svetlozelená
20.0 mm
Silikón
16.0 mm
2
1,0555 € - 1,2756 € 100 Na sklade
18.3 mm
Svetlomodrá
23.8 mm
Silikón
25.4 mm
2
0,2711 € - 0,3309 € Požiadajte o dodací termin tu
8.5 mm
Oranžová
11.0 mm
Silikón
17.5 mm
2
0,2609 € - 0,3177 € 300 Na sklade
6.4 mm
Červená
11.1 mm
Silikón
25.1 mm
Bez uška
3
2,9303 € - 3,6155 € 47 Na sklade
24.0 mm
Ružová
27.9 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
5,4379 € - 6,7209 € Požiadajte o dodací termin tu
31.7 mm
Prírodná
39.0 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
16,0368 € - 19,4192 € Požiadajte o dodací termin tu
68.0 mm
Zelená
82.0 mm
Silikón
38.1 mm
Bez uška
3
0,258 € - 0,258 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Prírodná
9.5 mm
Silikón
31.8 mm
Bez uška
3
4,2133 € - 5,1901 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
Prírodná
39.0 mm
Silikón
25.0 mm
3
6,4438 € - 6,4438 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
Prírodná
46.0 mm
Silikón
25.0 mm
3
4,8026 € - 4,8026 € Požiadajte o dodací termin tu
41.28 mm
Prírodná
50.01 mm
Silikón
44.45 mm
S uškom
1
2,5057 € - 2,5057 € Požiadajte o dodací termin tu
26.19 mm
Prírodná
31.75 mm
Silikón
44.45 mm
S uškom
1
  • z/zo 9
Kužeľová maskovacia zátka 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikón Prírodná

10242575

Cenové rozpätie
0,3791 € - 0,3791 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silikón Prírodná

10242407

Cenové rozpätie
0,363 € - 0,2989 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silikón Prírodná

10249000

Cenové rozpätie
0,3323 € - 0,3323 €

Úroveň zásob
2900 Na sklade
Atribúty
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10192207

Cenové rozpätie
1,2391 € - 1,2391 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silikón Žltá

10192245

Cenové rozpätie
4,4612 € - 4,4612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silikón Červená

10192559

Cenové rozpätie
6,1669 € - 5,0297 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Čierna

10241479

Cenové rozpätie
0,6612 € - 0,3338 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    TPR
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Čierna

10241455

Cenové rozpätie
0,3105 € - 0,3105 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    TPR
Kužeľová maskovacia zátka 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikón Svetlozelená

10293294

Cenové rozpätie
0,9476 € - 0,7741 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikón Svetlomodrá

10293317

Cenové rozpätie
1,2756 € - 1,0555 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silikón Oranžová

10293256

Cenové rozpätie
0,3309 € - 0,2711 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silikón Červená

10192191

Cenové rozpätie
0,3177 € - 0,2609 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silikón Ružová

10192221

Cenové rozpätie
3,6155 € - 2,9303 €

Úroveň zásob
47 Na sklade
Atribúty
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10192269

Cenové rozpätie
6,7209 € - 5,4379 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silikón Zelená

10192283

Cenové rozpätie
19,4192 € - 16,0368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silikón Prírodná

10192177

Cenové rozpätie
0,258 € - 0,258 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silikón Prírodná

10186077

Cenové rozpätie
5,1901 € - 4,2133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silikón Prírodná

10186091

Cenové rozpätie
6,4438 € - 6,4438 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Kužeľová zátka s úchytom (ID) Prírodná Silikón

20566661

Cenové rozpätie
4,8026 € - 4,8026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    S uškom
  • Thread Sizes (All)
    M52
Kužeľová zátka s úchytom (ID) Prírodná Silikón

20566647

Cenové rozpätie
2,5057 € - 2,5057 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    26.19 mm
  • d2
    31.75 mm
  • H
    44.45 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    S uškom
  • Thread Sizes (All)
    M33