Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | d2 | Materiál | H | Ochranný kryt s úchytom | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5175 € - 0,6195 € | 3400 Na sklade |
0.563 in
14.3 mm
|
Prírodná
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,4067 € - 0,4912 € | 1100 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
Prírodná
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikón
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 0,4796 € - 0,5714 € | 800 Na sklade |
0.563 in
14.3 mm
|
Prírodná
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikón
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 1,9972 € - 2,3763 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
Prírodná
|
1.531 in
38.9 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,7262 € - 2,7262 € | 50 Na sklade |
1.406 in
35.7 mm
|
Prírodná
|
1.689 in
42.9 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,589 € - 1,589 € | 200 Na sklade |
0.937 in
23.8 mm
|
Prírodná
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,1853 € - 1,1853 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
Prírodná
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
3
|
||
| 0,1029 € - 0,1029 € | 1000 Na sklade |
0.016 in
0.4 mm
|
Prírodná
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 20,1045 € - 20,1045 € | 5 Na sklade |
3.5 in
88.9 mm
|
Prírodná
|
5 in
127.0 mm
|
Silikón
|
2 in
50.8 mm
|
|
3
|
||
| 0,0187 € - 0,0226 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Čierna
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 2,9887 € - 2,9887 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Prírodná
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,3323 € - 0,3323 € | 2900 Na sklade |
0.343 in
8.7 mm
|
Prírodná
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikón
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,4621 € - 0,5568 € | 1300 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
Prírodná
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 2,2013 € - 2,2013 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.189 in
30.2 mm
|
Prírodná
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 4,5194 € - 4,5194 € | 100 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Prírodná
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,4054 € - 2,8429 € | 100 Na sklade |
1.469 in
37.3 mm
|
Prírodná
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,5864 € - 3,5864 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.752 in
44.5 mm
|
Prírodná
|
2.063 in
52.4 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 9,2422 € - 9,2422 € | 4 Na sklade |
3 in
76.2 mm
|
Prírodná
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 5,2338 € - 5,2338 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.28 in
57.9 mm
|
Prírodná
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,0195 € - 0,0195 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1