Menu Hľadať

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
163 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba d2 Materiál H Ochranný kryt s úchytom Typ Kúpiť
0,5656 € - 0,6488 € 70 Na sklade
23.8 mm
Čierna
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2434 € - 0,2434 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Čierna
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Bez uška
3
2,9303 € - 3,6155 € 47 Na sklade
24.0 mm
Ružová
27.9 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
5,4379 € - 6,7209 € Požiadajte o dodací termin tu
31.7 mm
Prírodná
39.0 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
16,0368 € - 19,4192 € Požiadajte o dodací termin tu
68.0 mm
Zelená
82.0 mm
Silikón
38.1 mm
Bez uška
3
0,2814 € - 0,2814 € 2446 Na sklade
4.0 mm
Červená
8.0 mm
Silikón
19.0 mm
Bez uška
3
3,2656 € - 3,2656 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Zelená
27.0 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
7,1291 € - 7,1291 € Požiadajte o dodací termin tu
42.0 mm
Prírodná
50.0 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
4,9568 € - 4,9568 € Požiadajte o dodací termin tu
30.2 mm
Modrá
36.5 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
0,3105 € - 0,3105 € 3000 Na sklade
3.2 mm
Čierna
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Bez uška
3
0,3936 € - 0,4563 € Požiadajte o dodací termin tu
18.3 mm
Čierna
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,7449 € - 0,8572 € 95 Na sklade
26.2 mm
Čierna
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,9217 € - 3,9217 € 150 Na sklade
47.6 mm
Prírodná
56.0 mm
Silikón
25.4 mm
3
1,3588 € - 1,3588 € Požiadajte o dodací termin tu
33.3 mm
Čierna
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,7349 € - 1,9827 € Požiadajte o dodací termin tu
41.3 mm
Čierna
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0187 € - 0,0226 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Čierna
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
1,1021 € - 1,2829 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
Čierna
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0256 € - 0,0304 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
Čierna
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
0,0224 € - 0,0265 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Čierna
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
5,2338 € - 5,2338 € Požiadajte o dodací termin tu
57.9 mm
Prírodná
68.3 mm
Silikón
25.4 mm
3
  • z/zo 9
Kužeľová maskovacia zátka 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249482

Cenové rozpätie
0,6488 € - 0,5656 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Čierna

10241448

Cenové rozpätie
0,2434 € - 0,2434 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    TPR
Kužeľová maskovacia zátka 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silikón Ružová

10192221

Cenové rozpätie
3,6155 € - 2,9303 €

Úroveň zásob
47 Na sklade
Atribúty
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10192269

Cenové rozpätie
6,7209 € - 5,4379 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silikón Zelená

10192283

Cenové rozpätie
19,4192 € - 16,0368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silikón Červená

10192184

Cenové rozpätie
0,2814 € - 0,2814 €

Úroveň zásob
2446 Na sklade
Atribúty
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silikón Zelená

10192214

Cenové rozpätie
3,2656 € - 3,2656 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10192276

Cenové rozpätie
7,1291 € - 7,1291 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silikón Modrá

10192252

Cenové rozpätie
4,9568 € - 4,9568 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Čierna

10241455

Cenové rozpätie
0,3105 € - 0,3105 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    TPR
Kužeľová maskovacia zátka 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377567

Cenové rozpätie
0,4563 € - 0,3936 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249499

Cenové rozpätie
0,8572 € - 0,7449 €

Úroveň zásob
95 Na sklade
Atribúty
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249154

Cenové rozpätie
3,9217 € - 3,9217 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249529

Cenové rozpätie
1,3588 € - 1,3588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249567

Cenové rozpätie
1,9827 € - 1,7349 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Čierna

10249260

Cenové rozpätie
0,0226 € - 0,0187 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Čierna

10249697

Cenové rozpätie
1,2829 € - 1,1021 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová maskovacia zátka 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Čierna

10249284

Cenové rozpätie
0,0304 € - 0,0256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Čierna

10249277

Cenové rozpätie
0,0265 € - 0,0224 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249185

Cenové rozpätie
5,2338 € - 5,2338 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná