Menu Hľadať

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre 1 Filtrovať
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba d2 Materiál H Ochranný kryt s úchytom Typ Kúpiť
0,2143 € - 0,2405 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
Čierna
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,5161 € - 0,5161 € 100 Na sklade
19.8 mm
Čierna
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0195 € - 0,0195 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Čierna
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,9228 € - 0,9228 € 200 Na sklade
27.0 mm
Čierna
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2172 € - 0,2522 € 1150 Na sklade
12.7 mm
Čierna
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0441 € - 0,0441 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Čierna
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0256 € - 0,0304 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
Čierna
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
24,8134 € - 29,0122 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
Čierna
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
1,3193 € - 1,5308 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
Čierna
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0896 € - 0,0896 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
Čierna
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
0,5656 € - 0,6488 € 70 Na sklade
23.8 mm
Čierna
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,0671 € - 1,2275 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
Čierna
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,6911 € - 1,6911 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Čierna
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,9449 € - 2,9449 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
Čierna
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
7,9893 € - 9,1118 € Požiadajte o dodací termin tu
76.2 mm
Čierna
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
0,9257 € - 1,0657 € 550 Na sklade
36.0 mm
Čierna
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0185 € - 0,0185 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
Čierna
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,0224 € - 0,0265 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Čierna
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,0544 € - 0,0544 € 6000 Na sklade
4.8 mm
Čierna
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,1104 € - 0,1104 € 150 Na sklade
0.8 mm
Čierna
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
  • z/zo 3
Kužeľová maskovacia zátka 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249444

Cenové rozpätie
0,2405 € - 0,2143 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249475

Cenové rozpätie
0,5161 € - 0,5161 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Čierna

10249246

Cenové rozpätie
0,0195 € - 0,0195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377581

Cenové rozpätie
0,9228 € - 0,9228 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249420

Cenové rozpätie
0,2522 € - 0,2172 €

Úroveň zásob
1150 Na sklade
Atribúty
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249307

Cenové rozpätie
0,0441 € - 0,0441 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Čierna

10249284

Cenové rozpätie
0,0304 € - 0,0256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Čierna

10249659

Cenové rozpätie
29,0122 € - 24,8134 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Čierna

10377598

Cenové rozpätie
1,5308 € - 1,3193 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová zátka 0.6 mm 2.0 mm EPDM Čierna

10287613

Cenové rozpätie
0,0896 € - 0,0896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová maskovacia zátka 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249482

Cenové rozpätie
0,6488 € - 0,5656 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249512

Cenové rozpätie
1,2275 € - 1,0671 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249550

Cenové rozpätie
1,6911 € - 1,6911 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249598

Cenové rozpätie
2,9449 € - 2,9449 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Čierna

10249635

Cenové rozpätie
9,1118 € - 7,9893 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Čierna

10249673

Cenové rozpätie
1,0657 € - 0,9257 €

Úroveň zásob
550 Na sklade
Atribúty
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM Čierna

10249239

Cenové rozpätie
0,0185 € - 0,0185 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Čierna

10249277

Cenové rozpätie
0,0265 € - 0,0224 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Čierna

10249314

Cenové rozpätie
0,0544 € - 0,0544 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová zátka 0.8 mm 2.5 mm EPDM Čierna

10287620

Cenové rozpätie
0,1104 € - 0,1104 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna