Stud Mount Levelling Feet with a Metal Swivel Base are a durable solution for mounting machinery or conveyors. These feet have articulating swivel and a stud manufactured for accuracy and strength of the thread.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Typ/prevedenie základne | Farba | Dĺžka závitu | Plný materiál | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Pochrómované
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Meď
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
Swivel
|
Meď
|
1 in
25.4 mm
|
Oceľ
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
Swivel
|
Pochrómované
|
1.252 in
31.8 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 86,978 € - 86,978 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Pochrómované
|
2.008 in
51.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M12 x 1.75
|
Swivel
|
Meď
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oceľ
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 8,6976 € - 8,6976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
Swivel
|
Pochrómované
|
1.252 in
31.8 mm
|
Oceľ
|
|
||
| 62,6163 € - 62,6163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Meď
|
4.252 in
108.0 mm
|
Oceľ
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 225,7015 € - 225,7015 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Pochrómované
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oceľ
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M16 x 2.0
|
Swivel
|
Pochrómované
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oceľ
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
Swivel
|
Pochrómované
|
1.252 in
31.8 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
Swivel
|
Pochrómované
|
1 in
25.4 mm
|
Oceľ
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M16 x 2.0
|
Swivel
|
Pochrómované
|
2.008 in
51.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M16 x 2.0
|
Swivel
|
Meď
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oceľ
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 53,5495 € - 53,5495 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Meď
|
4.252 in
108.0 mm
|
Oceľ
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Pochrómované
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oceľ
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
| 145,3148 € - 145,3148 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Pochrómované
|
4.252 in
108.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 20,5699 € - 22,8554 € | 5 Na sklade |
M10
|
Plain
|
Prírodná
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 39,378 € - 43,7534 € | 8 Na sklade |
M16
|
Plain
|
Prírodná
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 71,27 € - 81,5391 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Swivel
|
Pochrómované
|
3.622 in
92.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku