Menu Hľadať

Vyrovnávacie nožičky - naskrutkovacie, nízkoprofilové

Na sklade

Stud Mount Levelling Feet with a Metal Swivel Base are a durable solution for mounting machinery or conveyors. These feet have articulating swivel and a stud manufactured for accuracy and strength of the thread.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
69 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Typ/prevedenie základne Farba Dĺžka závitu Plný materiál Priemer základne Kúpiť
28,2136 € - 59,2485 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
Swivel
Pochrómované
51.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
32.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M16 x 2.0
Swivel
Meď
51.0 mm
Oceľ
64.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M20 x 2.5
Swivel
Pochrómované
51.0 mm
Oceľ
76.0 mm
145,3148 € - 145,3148 € Požiadajte o dodací termin tu
M24 x 3.0
Swivel
Pochrómované
108.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
102.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M16 x 2.0
Swivel
Pochrómované
51.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
64.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
Swivel
Pochrómované
25.4 mm
Oceľ
19.1 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
Swivel
Pochrómované
31.8 mm
Oceľ
25.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
Swivel
Meď
31.8 mm
Oceľ
32,6653 € - 32,6653 € Požiadajte o dodací termin tu
M20 x 2.5
Swivel
Meď
51.0 mm
Oceľ
76.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
Swivel
Pochrómované
51.0 mm
Oceľ
32.0 mm
37,9384 € - 37,9384 € Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1.75
Swivel
Pochrómované
51.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
48.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
Swivel
Meď
31.8 mm
Oceľ
25.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
Swivel
Pochrómované
31.8 mm
Nehrdzavejúca oceľ
25.4 mm
21,6196 € - 45,4012 € 4 Na sklade
M6 x 1.0
Swivel
Pochrómované
25.4 mm
Nehrdzavejúca oceľ
19.1 mm
40,7136 € - 40,7136 € Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1.75
Swivel
Pochrómované
51.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
48.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
Swivel
Pochrómované
51.0 mm
Oceľ
32.0 mm
40,783 € - 40,783 € Požiadajte o dodací termin tu
M24 x 3.0
Swivel
Pochrómované
108.0 mm
Oceľ
102.0 mm
36,0928 € - 36,0928 € Požiadajte o dodací termin tu
M20 x 2.5
Swivel
Meď
51.0 mm
Oceľ
76.0 mm
7,2435 € - 7,2435 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
Swivel
Pochrómované
25.4 mm
Oceľ
19.1 mm
31,247 € - 34,7189 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Plastová otočná
Prírodná
Nehrdzavejúca oceľ
55.0 mm
  • z/zo 4
Nastaviteľné nožičky 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Pochrómované

10158449

Cenové rozpätie
59,2485 € - 28,2136 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Priemer základne
    32.0 mm
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Dĺžka závitu
    51.0 mm
Nastaviteľné nožičky 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Meď

10158470


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 2.0
  • Priemer základne
    64.0 mm
  • Farba
    Meď
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Dĺžka závitu
    51.0 mm
Nastaviteľné nožičky 76.0 mm M20 x 2.5 51.0 mm Pochrómované

10158500


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20 x 2.5
  • Priemer základne
    76.0 mm
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Dĺžka závitu
    51.0 mm
Nožičky 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Nehrdzavejúca oceľ

10637968

Cenové rozpätie
145,3148 € - 145,3148 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M24 x 3.0
  • Priemer základne
    102.0 mm
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Dĺžka závitu
    108.0 mm
Nastaviteľné nožičky 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Pochrómované

10158333


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 2.0
  • Priemer základne
    64.0 mm
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Dĺžka závitu
    51.0 mm
Nastaviteľné nožičky 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Pochrómované

10158524


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer základne
    19.1 mm
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Dĺžka závitu
    25.4 mm
Nastaviteľné nožičky 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Pochrómované

10158401


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Priemer základne
    25.4 mm
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Dĺžka závitu
    31.8 mm
Nastaviteľné nožičky 25.4.0 mm M8 x 1.25 31.8 mm Meď

10158234


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Farba
    Meď
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Dĺžka závitu
    31.8 mm
  • Celková výška
    49.6 mm
Nožičky 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg Oceľ

10644898

Cenové rozpätie
32,6653 € - 32,6653 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20 x 2.5
  • Priemer základne
    76.0 mm
  • Farba
    Meď
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Dĺžka závitu
    51.0 mm
Nastaviteľné nožičky 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Pochrómované

10158272


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Priemer základne
    32.0 mm
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Dĺžka závitu
    51.0 mm
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Pochrómované

10558300

Cenové rozpätie
37,9384 € - 37,9384 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Dĺžka závitu
    51.0 mm
Nastaviteľné nožičky 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Meď

10158395


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Priemer základne
    25.4 mm
  • Farba
    Meď
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Dĺžka závitu
    31.8 mm
Nastaviteľné nožičky 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Pochrómované

10158258


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Priemer základne
    25.4 mm
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Dĺžka závitu
    31.8 mm
Nastaviteľné nožičky 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Pochrómované

10158531

Cenové rozpätie
45,4012 € - 21,6196 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer základne
    19.1 mm
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Dĺžka závitu
    25.4 mm
Nožičky 48.0 mm M12 x 1.75 1700.9 kg Nehrdzavejúca oceľ

10637951

Cenové rozpätie
40,7136 € - 40,7136 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Dĺžka závitu
    51.0 mm
Nastaviteľné nožičky 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Pochrómované

10158432


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Priemer základne
    32.0 mm
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Dĺžka závitu
    51.0 mm
Nožičky 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Oceľ

10633670

Cenové rozpätie
40,783 € - 40,783 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M24 x 3.0
  • Priemer základne
    102.0 mm
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Dĺžka závitu
    108.0 mm
Nožičky 76.0 mm M20 x 2.5 2449.3 kg Oceľ

10642290

Cenové rozpätie
36,0928 € - 36,0928 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20 x 2.5
  • Priemer základne
    76.0 mm
  • Farba
    Meď
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Dĺžka závitu
    51.0 mm
Nožičky 19.1 mm M6 x 1.0 317.5 kg Oceľ

10635797

Cenové rozpätie
7,2435 € - 7,2435 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer základne
    19.1 mm
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Dĺžka závitu
    25.4 mm
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 55.0 mm M12 Prírodná

10253311

Cenové rozpätie
34,7189 € - 31,247 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    55.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
  • Nosnosť
    1500.0 kg