Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stud Mount Levelling Feet with a Metal Swivel Base are a durable solution for mounting machinery or conveyors. These feet have articulating swivel and a stud manufactured for accuracy and strength of the thread.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Typ/prevedenie základne | Farba | Dĺžka závitu | Plný materiál | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,5325 € - 84,4126 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Swivel
|
Pochrómované
|
3.622 in
92.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ, nitrilová guma
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 91,9137 € - 105,1407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Swivel
|
Pochrómované
|
3.622 in
92.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 33,0288 € - 36,6987 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Plain
|
Prírodná
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 55,7825 € - 61,9806 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Plain
|
Prírodná
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 19,365 € - 21,5166 € | 59 Na sklade |
M8
|
Plain
|
Prírodná
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20,5699 € - 22,8554 € | 5 Na sklade |
M10
|
Plain
|
Prírodná
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 32,3191 € - 35,9101 € | 16 Na sklade |
M12
|
Plain
|
Prírodná
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 51,352 € - 57,0578 € | 16 Na sklade |
M16
|
Plain
|
Prírodná
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 68,7752 € - 71,6065 € | 1 Na sklade |
M12
|
Swivel
|
Pochrómované
|
3.622 in
92.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 75,978 € - 86,8982 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Swivel
|
Pochrómované
|
3.622 in
92.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ, nitrilová guma
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 31,247 € - 34,7189 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Plain
|
Prírodná
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 50,987 € - 56,6523 € | 28 Na sklade |
M16
|
Plain
|
Prírodná
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 41,2958 € - 45,8842 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Plain
|
Prírodná
|
|
Nehrdzavejúca oceľ, mäkká oceľ
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 71,27 € - 81,5391 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Swivel
|
Pochrómované
|
3.622 in
92.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 39,378 € - 43,7534 € | 8 Na sklade |
M16
|
Plain
|
Prírodná
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 37,8876 € - 42,0974 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Plain
|
Prírodná
|
|
Nehrdzavejúca oceľ, mäkká oceľ
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 137,6839 € - 137,6839 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Swivel
|
Pochrómované
|
3.622 in
92.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 35,8624 € - 71,0481 € | 26 Na sklade |
M10
|
Swivel
|
Pochrómované
|
2.953 in
75.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 139,4586 € - 139,4586 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
Swivel
|
Pochrómované
|
7.874 in
200.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 48,0834 € - 48,0834 € | 2 Na sklade |
M16
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Pozinkovaná oceľ
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku