Stud Mount Levelling Feet with a Rigid Metal Base is an inexpensive solution for light-duty applications. Use these leveling feet on office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Typ/prevedenie základne | Farba | Dĺžka závitu | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,3824 € - 33,3824 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 84,4871 € - 84,4871 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 48,9285 € - 48,9285 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 44,4198 € - 44,4198 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 76,0384 € - 76,0384 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 1,6498 € - 3,2557 € | 60 Na sklade |
M10
|
Šesťhran
|
Čierna
|
5.709 in
145.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,8446 € - 3,3567 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Šesťhran
|
Čierna
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,6287 € - 1,4366 € | 4 Na sklade |
M8
|
Šesťhran
|
Čierna
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,714 € - 1,6397 € | 10 Na sklade |
M10
|
Šesťhran
|
Čierna
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 40,551 € - 40,551 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 90,5321 € - 90,5321 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 51,9155 € - 51,9155 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 56,5524 € - 56,5524 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 2,7024 € - 3,186 € | 550 Na sklade |
M8
|
Šesťhran
|
Čierna
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,6813 € - 1,3501 € | 679 Na sklade |
M10
|
Šesťhran
|
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,0496 € - 2,4223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Šesťhran
|
Čierna
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,7268 € - 1,4397 € | 16 Na sklade |
M10
|
Šesťhran
|
Čierna
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6827 € - 1,353 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Šesťhran
|
Čierna
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,7012 € - 1,3889 € | 95 Na sklade |
M8
|
Šesťhran
|
Čierna
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0824 € - 2,1445 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Šesťhran
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku